Vergleichen 0
Videotutorials
Österreich | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

Sicherer Näherungsschalter PSENini

Sicher überwachen ohne Betätiger

Sicherer Näherungsschalter PSENini

Der sichere Näherungsschalter erfasst berührungslos die Annäherung metallischer Objekte. So liefert der induktive Sensor die notwendigen sicheren Signale über Positionen und Endlagen. Damit gewährleistet er einen reibungslosen Produktionsablauf.

PSENini eignet sich für Aufgaben mit langen Nocken oder bei mehreren zu erfassenden Positionen. Zudem kann er auch als Impulsgeber für Zählaufgaben oder zur Erfassung von Drehbewegungen (bis 10 Hz) eingesetzt werden.

Hohe Produktivität und lange Lebensdauer – die Vorteile von PSENini

  • bedienerfreundliche Diagnose per LEDs
  • dank Reihenschaltung weniger Verdrahtungsaufwand und Eingänge
  • höhere Produktivität durch kurze Reaktionszeit
  • für Gegenstücke aus verschiedenen Metallen geeignet
  • unempfindlich gegen Erschütterungen
  • lange Produktlebensdauer durch verschleißfreie Funktion
  • mit einer Vielzahl an Auswertegeräten direkt kombinierbar

Merkmale des Näherungsschalters

Merkmale des Näherungsschalters
  • ausgelegt für Anwendungen bis PL e nach EN ISO 13849-1, SIL 3 nach EN/IEC 61062, Kat. 4 nach EN 954-1
  • Reihenschaltung mit weiteren Näherungsschaltern PSENini, Sicherheitsschaltern PSENcode, Schutztürsystemen PSENslock und PSENsgate
  • typischer Schaltabstand: 15 mm
  • Betätigungsrichtungen: 1
  • Anfahrrichtungen: 5
  • Diagnoseinterface: 3 LEDs
  • Ausgänge: 2 Sicherheits- und 1 Meldeausgang
  • Eingänge: 2 Sicherheitseingänge

Sichere Positionsüberwachung mit PSENini

Die sicheren Näherungsschalter PSENini sind dank ihrer berührungslosen, verschleißfreien Arbeitsweise optimal geeignet für die Überwachung von Nocken und Rolltoren. Sie können auch für Zählaufgaben und in der Drehzahlerfassung eingesetzt werden.

Sichere Positionsüberwachung mit PSENini

Brancheneinsatz des Näherungsschalters

Unser Portfolio: Sicherer Näherungsschalter PSENini

Sicherer Näherungsschalter PSENini

Berührungslose Erfassung von sich annähernden metallischen Gegenständen, verschleißfreie Arbeitsweise für hohe Produktivität und lange Lebensdauer: Dafür steht PSENini.

Download

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden