Vergleichen 0
Videotutorials
Österreich | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

Perfekt auf das Schutztürsystem PSENmlock abgestimmt: Montageplatten und Montagewinkel für die sichere Schutztürüberwachung.

Perfekt auf das Schutztürsystem PSENmlock abgestimmt: Montageplatten und Montagewinkel für die sichere Schutztürüberwachung.

Filter
Produkte
Produktnummer
Bezeichnung
Optionen
Preis
Menge/Verfügbarkeit

PSEN ml mounting plate

Montageplatte für 40mm Standardprofile

Vergleichen Download

PSEN ml bracket sliding door

Montagewinkel für Schiebetüren

Vergleichen Download

PSEN ml / PDP67 Y junction M12

Y-Adapter für PSENmlock zur Auswertung der OSSD Signale über das PDP67, M12

Vergleichen Download

PSEN ml door handle sliding door

Türgiffeinheit für Schiebetüren

Vergleichen Download

PSEN ml door handle swinging door 70

Türgriffeinheit für Schwenktüren; Höhe 70 mm

Vergleichen Download

PSEN ml door handle swinging door 80

Türgriffeinheit für Schwenktüren; Höhe 80 mm

Vergleichen Download

PSEN ml bracket swinging door 70

Montagewinkel für Schwenktüren; Höhe 70 mm

Vergleichen Download

PSEN ml bracket swinging door 80

Montagewinkel für Schwenktüren; Höhe 80 mm

Vergleichen Download

PSEN ml / PSENcs Y junction M12

Y-Adapter zum Einschleifen eines PSENcode in eine PSENmlock- Reihenschaltung, IP67, 3x M12/8pol. SDD Aufbau: Bitte PSEN Y junction M12 cable channel oder PSEN Y junction M12 SENSOR verwenden.

Vergleichen Download

PSEN ml end adapter

Abschlussstecker einer PSENmolck Reihenschaltung, IP67, 1x M12/12pol., 1x M12/8pol.

Vergleichen Download

PSEN ml Y junction M12

Y-Adapter für PSENmlock-Reihenschaltung, IP67, 2x M12/8pol, 1x M12/12pol.

Vergleichen Download

PSEN screw set bracket sliding door

Schraubenset zur Montage des PSENmlock Betätiger an Türgriffeinheit und Schiebetüren; Inhalt: 2 Innensechskant - Schrauben M5x16; 1 Sicherheitsschraube mit Einwegschlitz M5x16

Vergleichen Download

PSEN screw set bracket swinging door

Schraubenset zur Montage des PSENmlock Betätiger an Türgriffeinheit und Winkel für Schwingtüren; Inhalt: 2 Innensechskant - Schrauben M5x12; 1 Sicherheitsschraube mit Einwegschlitz M5x12

Vergleichen Download

PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m

Verbindungskabel, M12-12polige Steckverbindung (Buchse/Stift), 10m PUR- Kabel, 12x0,25mm²

Vergleichen Download

PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m

Verbindungskabel, M12-12polige Steckverbindung (Buchse/Stift), 5m PUR- Kabel, 12x0,25mm²

Vergleichen Download

PSEN cable M12-12sf 30m

Anschlusskabel mit Buchsenstecker, M12-12polig, 30m PUR-Kabel, 12x0,25mm²

Vergleichen Download

PSEN cable M12-12sf 3m

Anschlusskabel mit Buchsenstecker, M12-12polig, 3m PUR-Kabel, 12x0,25mm²

Vergleichen Download

PSEN cable M12-12sf 5m

Anschlusskabel mit Buchsenstecker, M12-12polig, 5m PUR-Kabel, 12x0,25mm²

Vergleichen Download

PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m

Verbindungskabel, M12-12polige Steckverbindung (Buchse/Stift), 3m PUR- Kabel, 12x0,25mm²

Vergleichen Download

PSEN cable M12-12sf 2m

Anschlusskabel mit Buchsenstecker, M12-12polig, 2m PUR-Kabel, 12x0,25mm²

Vergleichen Download

PSEN cable M12-12sf 20m

Anschlusskabel mit Buchsenstecker, M12-12polig, 20m PUR-Kabel, 12x0,25mm²

Vergleichen Download

PSEN cable M12-12sf 10m

Anschlusskabel mit Buchsenstecker, M12-12polig, 10m PUR-Kabel, 12x0,25mm²

Vergleichen Download

PSEN cable M12-12sf 50m

Anschlusskabel mit Buchsenstecker, M12-12polig, 50m PUR-Kabel, 12x0,25mm²

Vergleichen Download

PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m

Verbindungskabel, M12-12polige Steckverbindung (Buchse/Stift), 1m PUR- Kabel, 12x0,25mm²

Vergleichen Download

PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 2m

Verbindungskabel, M12-12polige Steckverbindung (Buchse/Stift), 1m PUR- Kabel, 12x0,25mm²

Vergleichen Download