Vergleichen 0
Videotutorials
Österreich | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

Sicherheitsriegel PSENbolt

Die kombinierbare Lösung zur sicheren Schutztürüberwachung

Sicherheitsriegel PSENbolt

Der Sicherheitsriegel PSENbolt besteht aus einem mechanischem Riegel, Türgriff und unterschiedlich kombinierbaren Sicherheitsschaltern, die auf verschiedenen Wirkprinzipien basieren. Damit sind teure Eigenkonstruktionen hinfällig. Der Sicherheitsriegel erfüllt zum einen höchste Anforderungen an Umgehungs- und Manipulationsschutz.

Je nach verwendetem Sensor ist mit PSENbolt die sichere Schutztürüberwachung gewährleistet – bis zur höchsten Sicherheitskategorie PL e nach EN/ISO 13849-1 bzw. SIL CL 3 nach EN/IEC 62061. Als mechanische Alternative eignet sich der Sicherheitsriegel PSENbolt besonders zur Überwachung von schwer zu justierenden Schutztüren.

Sicherheitsriegel PSENbolt – Ihre Vorteile

  • Reduzierung von Entwicklungs- und Montageaufwand
  • kostenoptimierte Lösung aus Sicherheitsschalter, Türgriff und Riegel
  • einfache Kombination von bis zu 2 Schaltern
  • Langlebigkeit durch mechanischen Schutz und robustes Material
  • höchster Manipulations- und Umgehungsschutz – dank RFID-Transporttechnologie und codiertem Sicherheitsschalter PSENcode
  • Arretierbolzen schützt vor unbeabsichtigtem Schließen des Riegels

Merkmale des Sicherheitsriegels

Merkmale des Sicherheitsriegels
  • Komplettlösung aus Türgriff und Sicherheitsschaltern
  • abgestimmt auf die Produkte PSENcode kompakte Bauform und PSENmech
  • voreilender Riegel
  • Varianten mit Fluchtentriegelung
  • Anbringen von Vorhängeschlössern, um das Schließen der Türe mechanisch zu verhindern

Sichere Schutztürüberwachung mit dem Sicherheitsriegel PSENbolt

Der Sicherheitsriegel PSENbolt eignet sich optimal für schwer zu justierende Schutztüren und  Schutztüren, die starker Vibration ausgesetzt sind. Zudem ist der Sicherheitsriegel für Bereiche ideal, in denen Schutztüren oft geöffnet und wieder geschlossen werden. Je nach Wirkprinzip der eingesetzten Sicherheitsschalter lassen sich unterschiedliche Schutztürapplikationen mit dem Sicherheitsriegel PSENbolt absichern:

Mechanischer Sicherheitsschalter PSENmech (PSEN me1): Die erhöhte Auszugskraft des PSENmech verhindert ein unbeabsichtigtes Öffnen der Schutztür dank Prozesszuhaltung.

Magnetischer Sicherheitsschalter PSENmag 1.4: PSENmag bietet eine kostenoptimierte Lösung bei geringen Anforderungen an den Manipulations- und Umgehungsschutz.

Codierter Sicherheitsschalter PSENcode: Höchster Manipulationsschutz auf kleinstem Raum durch die Übermittlung eines eindeutigen Codes von Betätiger zu Schalter ist Ihnen garantiert (Schlüssel-Schloss-Prinzip).

Kombination aus PSENmech (PSEN me1) und PSENcode: PSENmech verhindert ein unbeabsichtigtes Öffnen dank Prozesszuhaltung. PSENcode bietet höchsten Manipulationsschutz bis PL e nach EN/ISO 13849-1 bzw. SIL CL 3 nach EN/IEC 62061.

Sichere Schutztürüberwachung mit dem Sicherheitsriegel PSENbolt

Brancheneinsatz des Sicherheitsriegels

Unser Produktspektrum: Sicherheitsriegel PSENbolt

Sicherheitsriegel PSENbolt

Kombiniationen sind mit dem magnetischen Sicherheitsschalter PSENmag, dem codierten Sicherheitsschalter PSENcode und / oder dem mechanischem Sicherheitsschalter PSENmech möglich. Probieren Sie es aus!

Download

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden