Vergleichen 0
Videotutorials
Österreich | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

Codierter Sicherheitsschalter PSENcode - kompakte Bauform - Technische Merkmale

Der kleinste codierte Sicherheitsschalter PSENcode smart bietet eine lange Produktlebensdauer dank RFID-Transpondertechnologie.


Art der Codierung:
codiert = Schalter akzeptiert jeden beliebigen PSENcode-Betätiger
vollcodiert = Schalter akzeptiert nur einen PSENcode-Betätiger, 8-maliges Einlernen möglich
Unikat, vollcodiert = Schalter akzeptiert nur einen PSENcode-Betätiger, kein Einlernen möglich


Unit = Einheit aus Schalter und Betätiger

Filter
Produkte
Produktnummer
Bezeichnung
Optionen
Preis
Menge/Verfügbarkeit

PSEN cs3.1 1 actuator

Betätiger für codierten Sicherheitsschalter PSENcode 3.x/4.x, VP = 1 Stück Betätiger.

Vergleichen Download

PSEN cs4.1 1 actuator

RFiD Betätiger für Sicherheitsschalter PSEN cs4.x, IP67, VPE = 1 Stück.

Vergleichen Download

PSEN cs3.1n 1switch

RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, 5-pol. M12 Stiftstecker, eine Betätigungsrichtung, IP67, Schaltabstand abhängig vom Betätiger, VP = 1 Stück codierter Schalter (ohne Betätiger).

Zubehör Vergleichen Download

PSEN cs4.1n 1switch

RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, 5-pol. M12 Stiftstecker, eine Betätigungsrichtung, IP67, Schaltabstand 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VP = 1 Stück vollcodierter Schalter ohne Betätiger. Es sind insgesamt 8 Einlernvorgänge möglich.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN cs4.1n / PSEN cs4.1 1 Unit

RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, 5-pol. M12 Stiftstecker, eine Betätigungsrichtung, IP67, Schaltabstand 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VP = 1 Stück vollcodierter Schalter mit Betätiger. Es sind insgesamt 8 Einlernvorgänge möglich.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN cs3.1n / PSEN cs3.1 1 Unit

RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, 5-pol. M12 Stiftstecker, eine Betätigungsrichtung, IP67, Schaltabstand 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VP = 1 Stück codierter Schalter mit Betätiger.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN cs4.2n / PSEN cs4.1 1 Unit

RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, 5-pol. M12 Stiftstecker, eine Betätigungsrichtung, IP67, Schaltabstand 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VP = 1 Stück vollcodierter Schalter mit Betätiger.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN cs3.1 M12/8-0.15m/PSEN cs3.1 1Unit

RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, 8-pol. M12 Stiftstecker, eine Betätigungsrichtung, Unterstützung für SDD, IP67, Schaltabstand 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, reihenschaltbar, VP = 1 Stück codierter Schalter mit Betätiger.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN cs4.1 M12/8-0.15m/PSEN cs4.1 1Unit

RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, 8-pol. M12 Stiftstecker, mit 0,15 m Kabel, eine Betätigungsrichtung, reihenschaltbar, Unterstützung für SDD, IP67, Schaltabstand 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VP = 1 Stück vollcodierter Schalter mit Betätiger. Es sind insgesamt 8 Einlernvorgänge möglich.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN cs3.1 M12/8-0.15m 1switch

RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, 8-pol. M12 Stiftstecker, mit 0,15 m Kabel, eine Betätigungsrichtung, Unterstützung für SDD, IP67, Schaltabstand abhängig vom Betätiger, reihenschaltbar, VP = 1 Stück codierter Schalter ohne Betätiger.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN cs4.1 M12/8-0.15m 1switch

RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, 8-pol. M12 Stiftstecker, mit 0,15 m Kabel, reihenschaltbar, Unterstützung für SDD, IP67, Schaltabstand abhängig vom Betätiger, eine Betätigungsrichtung, VP = 1 Stück vollcodierter Schalter ohne Betätiger. Es sind insgesamt 8 Einlernvorgänge möglich.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN cs4.2 M12/8-0.15m/PSEN cs4.1 1Unit

RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, 8-pol. M12 Stiftstecker, mit 0,15 m Kabel, reihenschaltbar, Unterstützung für SDD, IP67, Schaltabstand 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, eine Betätigungsrichtung, VP = 1 Stück unikat vollcodierter Schalter mit Betätiger.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN cs3.1p 1switch

RFiD Sicherheitsschalter, 2 sichere HL-Ausgänge, 8-pol. M8 Stecker, eine Betätigungsrichtung, IP67, typ. Schaltabstand 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VPE = 1 Stück codierter Schalter.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN cs4.2p /PSEN cs4.1 1unit

RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, 8-pol. M8 Stiftstecker, reihenschaltbar, eine Betätigungsrichtung, Unterstützung für SDD, IP67, Schaltabstand 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VP = 1 Stück unikat vollcodierter Schalter mit Betätiger.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN cs4.2a /PSEN cs4.1 1unit

RFID Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, Anschlusskabel 5 m, eine Betätigungsrichtung, Unterstützung für SDD, IP6K9K, Schaltabstand 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VP = 1 Stück unikat vollcodierter Schalter mit Betätiger.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN cs3.1a 1switch

RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, 5 m Kabel, eine Betätigungsrichtung, Unterstützung für SDD, IP6K9K, Schaltabstand abhängig vom Betätiger, VP = 1 Stück codierter Schalter ohne Betätiger.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN cs4.1p 1switch

RFiD Sicherheitsschalter, 2 sichere HL-Ausgänge, 8-pol. M8 Stecker, eine Betätigungsrichtung, IP67, typ. Schaltabstand 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VPE = 1 Stück vollcodierter Schalter, max. 8 Einlernvorgänge.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN cs3.1 M12/8-1.5m 1switch

RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, 8-pol. M12 Stiftstecker, mit 1,5 m Kabel, eine Betätigungsrichtung, Unterstützung für SDD, IP67, Schaltabstand abhängig vom Betätiger, reihenschaltbar, VP = 1 Stück codierter Schalter ohne Betätiger.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN cs4.1a 1switch

RFiD Sicherheitsschalter, 2 sichere HL-Ausgänge, Anschlusskabel 5 m, eine Betätigungsrichtung, IP6K9K, typ. Schaltabstand 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VPE = 1 Stück vollcodierter Schalter, max. 8 Einlernvorgänge.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN cs3.1p /PSEN cs3.1 1unit

RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, 8-pol. M8 Stiftstecker, eine Betätigungsrichtung, Unterstützung für SDD, IP67, Schaltabstand 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VP = 1 Stück codierter Schalter mit Betätiger.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN cs3.1a /PSEN cs3.1 1unit

RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, Anschlusskabel 5 m, eine Betätigungsrichtung, Unterstützung für SDD, IP6K9K, Schaltabstand 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VP = 1 Stück codierter Schalter mit Betätiger.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN cs3.1 M12/8-1.5m/PSEN cs3.1 1unit

RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, 8-pol. M12 Stiftstecker, mit 1,5 m Kabel, eine Betätigungsrichtung, Unterstützung für SDD, IP6K9K, Schaltabstand 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VP = 1 Stück codierter Schalter mit Betätiger.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN cs4.1p /PSEN cs4.1 1unit

RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, 8-pol. M8 Stiftstecker, eine Betätigungsrichtung, Unterstützung für SDD, IP67, Schaltabstand 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VP = 1 Stück vollcodierter Schalter mit Betätiger. Es sind insgesamt 8 Einlernvorgänge möglich.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN cs4.1a /PSEN cs4.1 1unit

RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, Anschlusskabel 5 m, eine Betätigungsrichtung, Unterstützung für SDD, IP6K9K, Schaltabstand 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VP = 1 Stück vollcodierter Schalter mit Betätiger. Es sind insgesamt 8 Einlernvorgänge möglich.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN cs4.2n 1switch

RFiD Sicherheitsschalter, 2 sichere HL-Ausgänge, 5-pol. M12 Stecker, eine Betätigungsrichtung, IP67, typ. Schaltabstand 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VPE = 1 Stück unikat vollcodierter Schalter.