Vergleichen 0
Videotutorials
Österreich | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

 Codierter Sicherheitsschalter PSENcode - schmale Bauform - Technische Merkmale

Der codierte Sicherheitsschalter PSENcode in der schmalen Bauform  zeichnet sich durch eine flexible Montage und schnelle Reaktionszeiten aus.


Art der Codierung:
codiert = Schalter akzeptiert jeden beliebigen PSENcode-Betätiger
vollcodiert = Schalter akzeptiert nur einen PSENcode-Betätiger, 8-maliges Einlernen möglich
Unikat, vollcodiert = Schalter akzeptiert nur einen PSENcode-Betätiger, kein Einlernen möglich


Unit = Einheit aus Schalter und Betätiger

Filter
Produkte
Produktnummer
Bezeichnung
Optionen
Preis
Menge/Verfügbarkeit

PSEN cs5.1p 1switch

RFiD Sicherheitsschalter, 2 sichere HL-Ausgänge, 8-pol. M8 Stecker, IP67, 4 Betätigungsrichtungen, typ. Schaltabstand (Rechteck) 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VPE = 1 Stück codierter Schalter.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN cs5.1 1actuator

RFiD Betätiger für Sicherheitsschalter PSEN cs5.x, IP67, VPE = 1 Stück.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN cs6.2 M12/8 1switch

RFiD Sicherheitsschalter, 2 sichere HL-Ausgänge, 8-pol. M12 Stecker, IP67, 4 Betätigungsrichtungen, typ. Schaltabstand (Rechteck) 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VPE = 1 Stück, unikat vollcodierter Schalter.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN cs5.1 M12/8/PSEN cs5.1 M12 1unit

RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, 8-pol. M12 Stiftstecker, Unterstützung für SDD, IP67, 4 Betätigungsrichtungen, Schaltabstand (Betätiger an Markierung Rechteck): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VP = 1 Stück codierter Schalter mit Betätiger.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN cs5.13 M12/8 EX 1switch

RFiD Sicherheitsschalter, 2 sichere HL-Ausgänge, 5-pol. M12 Stecker, IP67, 4 Betätigungsrichtungen, typ. Schaltabstand (Rechteck) 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VPE= 1 Stück, codierter Schalter, ATEX Zulassung.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN cs6.1p/PSEN cs6.1 1unit

RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, 8-pol. M8 Stiftstecker, Unterstützung für SDD, IP67, 4 Betätigungsrichtungen, Schaltabstand (Betätiger an Markierung Rechteck): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VP = 1 Stück vollcodierter Schalter mit Betätiger. Es sind insgesamt 8 Einlernvorgänge möglich.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN cs5.1p/PSEN cs5.1 1unit

RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, 8-pol. M8 Stiftstecker, Unterstützung für SDD, IP67, 4 Betätigungsrichtungen, Schaltabstand (Betätiger an Markierung Rechteck): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VP = 1 Stück codierter Schalter mit Betätiger.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN cs6.1p 1switch

RFiD Sicherheitsschalter, 2 sichere HL-Ausgänge, 8-pol. M8 Stecker, IP67, 4 Betätigungsrichtungen, typ. Schaltabstand (Rechteck) 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VPE = 1 Stück, vollcodierter Schalter mit Betätiger, max. 8 Einlernvorgänge.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN cs6.2p 1switch

RFiD Sicherheitsschalter, 2 sichere HL-Ausgänge, 8-pol. M8 Stecker, IP67, 4 Betätigungsrichtungen, typ. Schaltabstand (Rechteck) 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VPE = 1 Stück, unikat vollcodierter Schalter.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN cs6.1 1actuator

RFiD Betätiger für Sicherheitsschalter PSEN cs6.x, IP67, VPE = 1 Stück.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN cs5.1n/PSEN cs5.1 M12 1unit

RFiD Sicherheitsschalter, 2 sichere HL-Ausgänge, 5-pol. M12 Stecker, IP67, 4 Betätigungsrichtungen, typ. Schaltabstand (Rechteck) 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VPE = 1 Stück codierter Schalter mit Betätiger.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN cs5.13 M12/8/PSEN cs5.13 M12 EX 1u

RFiD Sicherheitsschalter, 2 sichere HL-Ausgänge, 8-pol. M12 Stecker, IP67, 4 Betätigungsrichtungen, typ. Schaltabstand (Rechteck) 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VPE = 1 Stück codierter Schalter mit einem Betätiger, ATEX-Zulassung.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN cs6.2p/PSEN cs6.1 1unit

RFiD Sicherheitsschalter, 2 sichere HL-Ausgänge, 8-pol. M8 Stecker, IP67, 4 Betätigungsrichtungen, typ. Schaltabstand (Rechteck) 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VPE = 1 Stück unikat vollcodierter Schalter mit Betätiger.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN cs6.2 M12/8/PSEN cs6.1 M12 1unit

RFiD Sicherheitsschalter, 2 sichere HL-Ausgänge, 8-pol. M12 Stecker, IP67, 4 Betätigungsrichtungen, typ. Schaltabstand (Rechteck) 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VP = 1 Stück unikat vollcodierter Schalter mit Betätiger.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN cs6.1n 1switch

RFiD Sicherheitsschalter, 2 sichere HL-Ausgänge, 5-pol. M12 Stecker, IP67, 4 Betätigungsrichtungen, typ. Schaltabstand (Rechteck) 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VPE = 1 Stück, vollcodierter Schalter mit Betätiger, max. 8 Einlernvorgänge.

Zubehör Vergleichen Download

PSENcs 6.2n/PSENcs 6.1 M12 1unit

RFiD Sicherheitsschalter, 2 sichere HL-Ausgänge, 5-pol. M12 Stecker, IP67, 4 Betätigungsrichtungen, typ. Schaltabstand (Rechteck) 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VPE = 1 Stück unikat vollcodierter Schalter mit Betätiger.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN cs5.11 M12 1actuator

RFiD Betätiger für Sicherheitsschalter PSEN cs5.11 M12, IP67, VPE = 1 Stück, Magnetverrastung.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN cs5.1 M12/8 1switch

RFiD Sicherheitsschalter, 2 sichere HL-Ausgänge, 8-pol. M12 Stecker, IP67, 4 Betätigungsrichtungen, typ. Schaltabstand (Rechteck) 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VPE = 1 Stück, codierter Schalter.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN cs6.1 M12/8/PSEN cs6.1 M12 1unit

RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, 8-pol. M12 Stiftstecker, 4 Betätigungsrichtungen, Unterstützung für SDD, IP67, Schaltabstand (Betätiger an Markierung Rechteck): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VP = 1 Stück vollcodierter Schalter mit Betätiger.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN cs6.1 M12/8 1switch

RFiD Sicherheitsschalter, 2 sichere HL-Ausgänge, 8-pol. M12 Stecker, IP67, 4 Betätigungsrichtungen, typ. Schaltabstand (Rechteck) 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VPE = 1 Stück, vollcodierter Schalter mit Betätiger, max. 8 Einlernvorgänge.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN cs6.2n 1switch

RFiD Sicherheitsschalter, 2 sichere HL-Ausgänge, 5-pol. M12 Stecker, IP67, 4 Betätigungsrichtungen, typ. Schaltabstand (Rechteck) 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VPE = 1 Stück, unikat vollcodierter Schalter.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN cs5.13 M12 EX 1actuator

RFiD Betätiger für Sicherheitsschalter PSEN cs5.13 M12 EX, IP67, VPE = 1 Stück, ATEX Zulassung.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN cs5.1n 1switch

RFiD Sicherheitsschalter, 2 sichere HL-Ausgänge, 5-pol. M12 Stecker, IP67, 4 Betätigungsrichtungen, typ. Schaltabstand (Rechteck) 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VPE = 1 Stück, codierter Schalter.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN cs5.11 M12/8 1switch

RFiD Sicherheitsschalter, 2 sichere HL-Ausgänge, 8-pol. M12 Stecker, IP67, 4 Betätigungsrichtungen, typ. Schaltabstand (Rechteck) 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VPE = 1 Stück codierter Schalter, Magnetverrastung.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN cs6.1n/PSEN cs6.1 M12 1unit

RFiD Sicherheitsschalter, 2 sichere HL-Ausgänge, 5-pol. M12 Stecker, IP67, 4 Betätigungsrichtungen, typ. Schaltabstand (Rechteck) 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VPE = 1 Stück vollcodierter Schalter mit Betätiger, max. 8 Einlernvorgänge.