Vergleichen 0
Videotutorials
Österreich | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

Codierter Sicherheitsschalter PSENcode - große Bauform - Technische Merkmale

Der codierte Sicherheitsschalter PSENcode bietet eine schnelle Diagnose dank übersichtlicher LED-Anzeige- egal ob zur Schutztür- oder Positionsüberwachung.


Art der Codierung:
codiert = Schalter akzeptiert jeden beliebigen PSENcode-Betätiger
vollcodiert = Schalter akzeptiert nur einen PSENcode-Betätiger, 8-maliges Einlernen möglich
Unikat, vollcodiert = Schalter akzeptiert nur einen PSENcode-Betätiger, kein Einlernen möglich


Unit = Einheit aus Schalter und Betätiger

Filter
Produkte
Produktnummer
Bezeichnung
Optionen
Preis
Menge/Verfügbarkeit

PSEN cs1.1p / PSEN cs1.1 1 Unit

RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, 8-pol. M12 Stiftstecker, 4 Betätigungsrichtungen, Unterstützung für SDD, IP67, Schaltabstand 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, VP = 1 Stück codierter Schalter mit Betätiger.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN cs1.13p / PSEN cs1.1 / ATEX 1 Unit

RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, 8-pol. M12 Stiftstecker, 4 Betätigungsrichtungen, Unterstützung für SDD, IP67, Schaltabstand 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, VP = 1 Stück codierter Schalter mit Betätiger, ATEX-Zulassung.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN cs1.1p 1 switch

RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, 8-pol. M12 Stiftstecker, 4 Betätigungsrichtungen, Unterstützung für SDD, IP67, Schaltabstand 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, VP = 1 Stück codierter Schalter ohne Betätiger.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN cs1.1 1 actuator

Betätiger für codierten Sicherheitsschalter PSENcode 1.x/2.x, VP = 1 Stück Betätiger.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN cs2.1p / PSEN cs2.1 1Unit

RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, 8-pol. M12 Stiftstecker, 4 Betätigungsrichtungen, Unterstützung für SDD, IP67, Schaltabstand 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, VP = 1 Stück vollcodierter Schalter mit Betätiger. Es sind insgesamt 8 Einlernvorgänge möglich.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN cs2.13p / PSEN cs2.1 / ATEX

RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, 8-pol. M12 Stiftstecker, 4 Betätigungsrichtungen, Unterstützung für SDD, IP67, Schaltabstand 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, reihenschaltbar, VP = 1 Stück vollcodierter Schalter mit Betätiger, ATEX-Zulassung. Es sind insgesamt 8 Einlernvorgänge möglich.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN cs2.1p 1 switch

RFiD Sicherheitsschalter, 2 sichere HL-Ausgänge, 8-pol. M12 Stecker, 4 Betätigungsrichtungen, IP67, typ. Schaltabstand 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, VPE = 1 Stück vollcodierter Schalter, max. 8 Einlernvorgänge.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN cs2.1 1 actuator

RFiD Betätiger für Sicherheitsschalter PSEN cs2.x, IP67, VPE = 1 Stück.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN cs2.2p / PSEN cs2.1 1 Unit

RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, 8-pol. M12 Stiftstecker, 4 Betätigungsrichtungen, Unterstützung für SDD, IP67, Schaltabstand 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, VP = 1 Stück unikat vollcodierter Schalter mit Betätiger.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN cs1.1n / PSEN cs1.1 1 Unit

RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, 5-pol. M12 Stiftstecker, 4 Betätigungsrichtungen, IP67, Schaltabstand 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, VP = 1 Stück codierter Schalter mit Betätiger.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN cs2.1n / PSEN cs2.1 1 Unit

RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, 5-pol. M12 Stiftstecker, 4 Betätigungsrichtungen, IP67, Schaltabstand 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, VP = 1 Stück vollcodierter Schalter mit Betätiger. Es sind insgesamt 8 Einlernvorgänge möglich.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN cs1.1n 1switch

RFiD Sicherheitsschalter, 2 sichere HL-Ausgänge, 5-pol. M12 Stecker, 4 Betätigungsrichtungen, IP67, typ. Schaltabstand 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, VPE = 1 Stück codierter Schalter.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN cs2.2n / PSEN cs2.1 1 Unit

RFiD Sicherheitsschalter, 2 sichere HL-Ausgänge, 5-pol. M12 Stecker, 4 Betätigungsrichtungen, IP67, typ. Schaltabstand 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, VPE = 1 Stück unikat vollcodierter Schalter mit Betätiger.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN cs2.1n 1switch

RFiD Sicherheitsschalter, 2 sichere HL-Ausgänge, 5-pol. M12 Stecker, 4 Betätigungsrichtungen, IP67, typ. Schaltabstand 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, VPE = 1 Stück vollcodierter Schalter, max. 8 Einlernvorgänge.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN cs2.2n 1switch

RFiD Sicherheitsschalter, 2 sichere HL-Ausgänge, 5-pol. M12 Stecker, 4 Betätigungsrichtungen, IP67, typ. Schaltabstand 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, VPE = 1 Stück unikat codierter Schalter.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN cs1.19n 1 switch

RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, 5-pol. M12 Stiftstecker, 4 Betätigungsrichtungen, IP67, Schaltabstand 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, VP = 1 Stück codierter Schalter ohne Betätiger.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN cs1.19-OSSD1 1actuator

RFiD Betätiger für Sicherheitsschalter PSEN cs1.19, IP67, VPE = 1 Stück, OSSD1.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN cs1.19-OSSD2 1actuator

RFiD Betätiger für Sicherheitsschalter PSEN cs1.19, IP67, VPE = 1 Stück, OSSD2.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN cs1.19-OSSD1&2 1actuator

RFiD Betätiger für Sicherheitsschalter PSEN cs1.19, IP67, VPE = 1 Stück, OSSD 1&2.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN cs1.19n/PSEN cs1.19 1sw/3actuators

RFiD Sicherheitsschalter, 2 sichere HL-Ausgänge, 5-pol. M12 Stecker, eine Betätigungsrichtung, IP67, typ. Schaltabstand 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VPE = 1 Stück codierter Schalter mit drei Betätigern (OSSD1 &2, OSSD1, OSSD2).

Zubehör Vergleichen Download

PSEN cs1.19n/PSEN cs1.19 1sw+OSSD1&2

RFiD Sicherheitsschalter, 2 sichere HL-Ausgänge, 5-pol. M12 Stecker, 4 Betätigungsrichtungen, IP67, typ. Schaltabstand 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, VPE = 1 Stück codierter Schalter mit einem Betätiger (OSSD1&2).

Zubehör Vergleichen Download

PSEN cs1.19n/PSEN cs1.19 1sw+OSSD1+OSSD2

RFiD Sicherheitsschalter, 2 sichere HL-Ausgänge, 5-pol. M12 Stecker, 4 Betätigungsrichtungen, IP67, typ. Schaltabstand 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, VPE = 1 Stück codierter Schalter mit zwei Betätigern (OSSD1, OSSD2).