• 3
114 Produkte gefunden
PSEN ma1.1p-10/PSEN1.1-10/3mm/1unit
506411
Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, 4-pol. M8 Stiftstecker, rechteckige Bauform, IP67, Schaltabstand 3 mm, Höhe Bauf ...

Auf Anfrage
PSEN ma1.1p-12/PSEN1.1-10/3mm/ix1/1unit
506412
Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, 4-pol. M8 Stiftstecker, rechteckige Bauform, IP67, Schaltabstand 3 mm, für Reihe ...

Auf Anfrage
PSEN 1.1-10 / 1  actuator
514110
Betätiger für magnetischen Sicherheitsschalter, rechteckige Bauform, IP67, Schaltabstand 3 mm, Höhe Bauform 13 mm, VP = ...

Auf Anfrage
PSEN ma1.3a-20/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit
506220
Magnetischer Sicherheitsschalter 3 n/o, runde M12 Bauform IP67, Schaltabstand 8 mm, VP = 1 Stück mit M12-Betätiger codie ...

Auf Anfrage
PSEN ma1.4a-51/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit
506326
Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, 1 Hilfskontakt n/o, rechteckige Bauform, LED, IP6K9K, Schaltabstand 10 mm, 5 m K ...

Auf Anfrage
PSEN 1.1p-22/PSEN 1.1-20/8mm/ix1/  1unit
504222
Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, 4-pol. M8 Stiftstecker, rechteckige Bauform, Höhe Bauform 13 mm, IP67, Schaltabs ...

Auf Anfrage
PSEN 1.1p-20/PSEN 1.1-20/8mm/  1unit
504220
Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, 4-pol. M8 Stiftstecker, rechteckige Bauform, Höhe Bauform 13 mm, IP67, Schaltabs ...

Auf Anfrage
PSEN 1.1b-20/PSEN 1.1-20/8mm/10m/1unit
504227
Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, rechteckige Bauform, Höhe Bauform 13 mm, IP6K9K, Schaltabstand 8 mm, VP = 1 Stüc ...

Auf Anfrage
PSEN ma1.3-08/1actuator
516120
Betätiger für magnetischen Sicherheitsschalter, zylindrische Bauform M12, IP6K9K, Schaltabstand 8 mm, VP = 1 Betätiger. ...

Auf Anfrage
PSEN ma1.3p-22/PSEN ma1.3-12/12mm/ix1/1u
506237
Magnetischer Sicherheitsschalter 3 n/o, M8 Stiftstecker, runde M12 Bauform IP67, Schaltabstand 12 mm, für Anwendungen mi ...

Auf Anfrage
PSEN 1.1-20 / 1  actuator
514120
Betätiger für magnetischen Sicherheitsschalter, rechteckige Bauform, IP67, Schaltabstand abhängig vom Betätiger 8/12 mm, ...

Auf Anfrage
PSEN ma1.3p-22/PSEN ma1.3-08/8mm/ix1/1un
506227
Magnetischer Sicherheitsschalter 3 n/o, M8 Stiftstecker, runde M12 Bauform IP67, Schaltabstand 8 mm, für Anwendung mit P ...

Auf Anfrage
PSEN 1.2-20 / 1  actuator
515120
Betätiger für magnetischen Sicherheitsschalter, zylindrische Bauform M30, IP67, Schaltabstand abhängig vom Betätiger 8/1 ...

Auf Anfrage
PSEN ma1.3p-20/PSEN ma1.3-12/12mm/1unit
506236
Magnetischer Sicherheitsschalter 3 n/o, M8 Stiftstecker, runde M12 Bauform IP67, Schaltabstand 12 mm, VP = 1 Stück mit W ...

Auf Anfrage
PSEN ma1.3b-20/PSEN ma1.3-12/12mm/1unit
506232
Magnetischer Sicherheitsschalter 3 n/o, runde M12 Bauform IP67, Schaltabstand 12 mm, VP = 1 Stück mit Würfelbetätiger co ...

Auf Anfrage
PSEN ma1.3b-22/PSEN ma1.3-12/12mm/ix1/1u
506233
Magnetischer Sicherheitsschalter 3 n/o, runde M12 Bauform IP67, Schaltabstand 12 mm, für Anwendungen mit PSEN ix1, VP = ...

Auf Anfrage
PSEN ma1.3a-20/PSEN ma1.3-12/12mm/1unit
506230
Magnetischer Sicherheitsschalter 3 n/o, runde M12 Bauform IP67, Schaltabstand 12 mm, VP = 1 Stück mit Würfelbetätiger co ...

Auf Anfrage
PSEN ma1.3a-22/PSEN ma1.3-12/12mm/ix1/1u
506231
Magnetischer Sicherheitsschalter 3 n/o, runde M12 Bauform IP67, Schaltabstand 12 mm, für Anwendungen mit PSEN ix1, VP = ...

Auf Anfrage
PSEN 1.1a-20 /8mm/5m/1switch
524126
Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, rechteckige Bauform, mit 5 m Kabel (PUR), IP69K, Schaltabstand 8 mm, Höhe Baufor ...

Auf Anfrage
PSEN ma1.3-12/1actuator
516130
Betätiger für magnetischen Sicherheitsschalter, Würfel-Bauform, IP6K9K, Schaltabstand 12 mm, Höhe Bauform 20 mm, VP = 1 ...

Auf Anfrage
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen