Vergleichen 0
Videotutorials
Österreich | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

Magnetischer Sicherheitsschalter PSENmag für elektronische Schaltgeräte - Technische Merkmale

Mit einem Öffner und einem Schliesser (NC/NO) sind die berührungslosen, magnetischen Sicherheitsschalter PSENmag für elektronische Schaltgeräte geeignet. Sie lassen sich mit den elektronischen Auswertegeräten von Pilz kombinieren.

 

Unit = Einheit aus Schalter und Betätiger

 

Filter
Produkte
Produktnummer
Bezeichnung
Optionen
Preis
Menge/Verfügbarkeit

PSEN 2.1p-20/PSEN 2.1-20 /8mm/1unit

Magnetischer Sicherheitsschalter 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8 Stiftstecker, rechteckige Bauform, IP67, Schaltabstand 8 mm, Höhe Bauform 13 mm, VP = 1 Stück mit Betätiger.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN 2.1p-21/PSEN 2.1-20 /8mm/LED/1unit

Magnetischer Sicherheitsschalter 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8 Stiftstecker mit LED, rechteckige Bauform, IP67, Schaltabstand 8 mm, Höhe Bauform 13 mm, VP = 1 Stück mit Betätiger.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN 2.1p-24/PSEN2.1-20/8mm/LED/EX/1unit

Magnetischer Sicherheitsschalter 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8 Stiftstecker mit LED, rechteckige Bauform, IP67, Schaltabstand 8 mm, Höhe Bauform 13 mm, VP = 1 Stück mit Betätiger, ATEX Zulassung.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN 2.1a-20/PSEN 2.1-20/8mm /5m/1unit

Magnetischer Sicherheitsschalter 1 n/o 1 n/c, rechteckige Bauform, IP6K9K, Schaltabstand 8 mm, Höhe Bauform 13 mm, VP = 1 Stück mit Betätiger, mit 5 m Kabel (PUR).

Zubehör Vergleichen Download

PSEN 2.1b-20/PSEN 2.1-20 /8mm/10m/1unit

Magnetischer Sicherheitsschalter 1 n/o 1 n/c, rechteckige Bauform, IP6K9K, Schaltabstand 8 mm, Höhe Bauform 13 mm, VP = 1 Stück mit Betätiger, mit 10 m Kabel (PUR).

Zubehör Vergleichen Download

PSEN 2.1b-26/PSEN2.1-20/8mm/10m/EX/1unit

Magnetischer Sicherheitsschalter 1 n/o 1 n/c, rechteckige Bauform, IP6K9K, Schaltabstand 8 mm, Höhe Bauform 13 mm, VP = 1 Stück mit Betätiger, mit 10 m Kabel (PUR), ATEX Zulassung.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN 2.2p-20/PSEN2.2-20/8mm 1unit

Magnetischer Sicherheitsschalter 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8 Stiftstecker, runde M30 Bauform, IP67, Schaltabstand 8 mm, VP = 1 Stück mit Betätiger.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN 2.2p-21/PSEN2.2-20/LED/8mm 1unit

Magnetischer Sicherheitsschalter 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8 Stiftstecker mit LED, runde M30 Bauform, IP67, Schaltabstand 8 mm, VP = 1 Stück mit Betätiger.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN 2.2p-24/PSEN2.2-20/LED/8mm/ATEX

Magnetischer Sicherheitsschalter 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8 Stiftstecker mit LED, runde M30 Bauform, IP67, Schaltabstand 8 mm, VP = 1 Stück mit Betätiger, ATEX Zulassung.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN 2.1-10 / 1 actuator

Betätiger für magnetischen Sicherheitsschalter, rechteckige Bauform, IP67, Schaltabstand 3 mm, Höhe Bauform 13 mm, VP = 1 Betätiger.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN 2.1-20/1actuator

Betätiger für magnetischen Sicherheitsschalter, rechteckige Bauform, IP6K9K, Schaltabstand abhängig vom Betätiger 8/12 mm, Höhe Bauform 13 mm, VP = 1 Betätiger.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN 2.2-20 / 1 actuator

Betätiger für magnetischen Sicherheitsschalter, zylindrische Bauform Mxx, IP67, Schaltabstand abhängig vom Betätiger 8/12 mm, VP = 1 Betätiger.

Vergleichen Download

PSEN 2.1p-20/8mm/1switch

Magnetischer Sicherheitsschalter 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8 Stiftstecker, rechteckige Bauform, IP67, Schaltabstand 8 mm, Höhe Bauform 13 mm, VP = 1 Stück ohne Betätiger.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN 2.1p-21/8mm/LED/1switch

Magnetischer Sicherheitsschalter 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8 Stiftstecker, rechteckige Bauform, LED, IP67, Schaltabstand 8 mm, Höhe Bauform 13 mm, VP = 1 Stück ohne Betätiger.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN 2.1a-20/8mm/5m /1switch

Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, rechteckige Bauform, IP69K, mit 5 m Kabel (PUR), Schaltabstand abhängig vom Betätiger 8/12 mm, Höhe Bauform 13 mm, für Anwendungen mit PSEN ix1, VP = 1 Stück ohne Betätiger, Zertifizierung (TÜV, EAC, UL, ECOLAB geprüft).

Zubehör Vergleichen Download

PSEN 2.1b-20/8mm/10m/ 1switch

Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, rechteckige Bauform, IP69K, mit 10 m Kabel (PUR), Schaltabstand abhängig vom Betätiger 8/12 mm, Höhe Bauform 13 mm, für Anwendungen mit PSEN ix1, VP = 1 Stück ohne Betätiger, Zertifizierung (TÜV, EAC, UL, ECOLAB geprüft).

Zubehör Vergleichen Download

PSEN 2.2p-20 /8mm 1 switch

Magnetischer Sicherheitsschalter 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8 Stiftstecker, runde M30-Bauform, IP67, Schaltabstand 8 mm, für Anwendungen mit PSEN ix1, VP = 1 Stück ohne Betätiger, Zertifizierung (TÜV, EAC, UL, ECOLAB geprüft).

Zubehör Vergleichen Download

PSEN 2.2p-21/LED/8mm 1 switch

Magnetischer Sicherheitsschalter 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8 Stiftstecker, runde M30-Bauform, IP67, LED, Schaltabstand 8 mm, für Anwendungen mit PSEN ix1, VP = 1 Stück ohne Betätiger, Zertifizierung (TÜV, EAC, UL, ECOLAB geprüft).

Zubehör Vergleichen Download

PSEN ma2.1p-10/3mm/1switch

Magnetischer Sicherheitsschalter 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8 Stiftstecker, rechteckige Bauform, IP67, Schaltabstand 3 mm, Höhe Bauform 13 mm, für Reihenschaltung mit PSEN i1, VP = 1 Sensor ohne Betätiger.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN ma2.1p-30/6mm/1switch

Magnetischer Sicherheitsschalter 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8 Stiftstecker, rechteckige Bauform, IP67, Schaltabstand 6 mm, Höhe Bauform 13 mm, für Reihenschaltung mit PSEN i1, VP = 1 Sensor ohne Betätiger.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN ma2.1p-31/LED/6mm/1switch

Magnetischer Sicherheitsschalter 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8 Stiftstecker, rechteckige Bauform, LED, IP67, Schaltabstand 6 mm, Höhe Bauform 13 mm, für Reihenschaltung mit PSEN i1, VP = 1 Sensor ohne Betätiger.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN ma2.1p-34/6mm/LED/ATEX 1switch

Magnetischer Sicherheitsschalter 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8 Stiftstecker, rechteckige Bauform, LED, IP67, Schaltabstand 6 mm, Höhe Bauform 13 mm, VP = 1 Sensor ohne Betätiger, ATEX Zulassung.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN ma2.1p-11/LED/3mm/1switch

Magnetischer Sicherheitsschalter 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8 Stiftstecker, rechteckige Bauform, LED, IP67, Schaltabstand 3 mm, Höhe Bauform 13 mm, für Reihenschaltung mit PSEN i1, VP = 1 Sensor ohne Betätiger.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN ma2.1p-31/PSEN2.1-10/LED/6mm/1unit

Magnetischer Sicherheitsschalter 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8 Stiftstecker, rechteckige Bauform, LED, IP67, Schaltabstand 6 mm, Höhe Bauform 13 mm, VP = 1 Sensor mit Betätiger.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN ma2.1p-30/PSEN2.1-10/6mm/1unit

Magnetischer Sicherheitsschalter 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8 Stiftstecker, rechteckige Bauform, IP67, Schaltabstand 6 mm, Höhe Bauform 13 mm, VP = 1 Sensor mit Betätiger.