Vergleichen 0
Videotutorials
Österreich | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

Mechanisches Schutztürsystem PSENmech mit Zuhaltung (PSEN me1)

Sichere Überwachung einer beweglichen, trennenden Schutzeinrichtung mit Verriegelung (Zuhaltung) mit dem mechanischen Sicherheitsschalter PSEN me1 mit getrenntem Betätiger.

Filter
Produkte
Produktnummer
Bezeichnung
Optionen
Preis
Menge/Verfügbarkeit

PSEN me1S / 1AS

Schutztürsystem mit Zuhaltung, mit Standardbetätiger, Verriegelungsprinzip Federkraft, Kontakte 2 n/o, 2 n/c, Versorgungsspannung 24 V AC/DC.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN me1S / 1AR

Schutztürsystem mit Zuhaltung, mit Radiusbetätiger, Verriegelungsprinzip Federkraft, Kontakte 2 n/o, 2 n/c, Versorgungsspannung 24 V AC/DC.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN me1M / 1AS

Schutztürsystem mit Zuhaltung, mit Standardbetätiger, Verriegelungsprinzip Magnetkraft, Kontakte 2 n/o, 2 n/c, Versorgungsspannung 24 V AC/DC.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN me1M / 1AR

Schutztürsystem mit Zuhaltung, mit Radiusbetätiger, Verriegelungsprinzip Magnetkraft, Kontakte 2 n/o, 2 n/c, Versorgungsspannung 24 V AC/DC.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN me1.2S / 1AS

Mechanische Sicherheitszuhaltung, mit Standardbetätiger, Verriegelungsprinzip: Federkraft 1500 N, Kontakte: 2 S, 2 Ö, Versorgungsspannung 110 - 230 V AC.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN me1.2S / 1AR

Mechanische Sicherheitszuhaltung, mit Radiusbetätiger, Verriegelungsprinzip: Federkraft 1500 N, Kontakte: 2 S, 2 Ö, Versorgungsspannung 110 - 230 V AC.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN me1.02S/AS M12

Mechanische Sicherheitszuhaltung, mit Standardbetätiger, Verriegelungsprinzip Federkraft, Kontakte: 2 S, 2 Ö, Versorgungsspannung 24 V AC/DC, M12/8pin Anschluss.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN me1.21S / 1AR

Mechanische Sicherheitszuhaltung, mit Radiusbetätiger, Verriegelungsprinzip: Federkraft 1500 N, Kontakte: 1 S, 3 Ö, Versorgungsspannung 110 - 230 V AC.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN me1.02S/AR M12

Mechanische Sicherheitszuhaltung, mit Radiusbetätiger, Verriegelungsprinzip Federkraft, Kontakte: 2 S, 2 Ö, Versorgungsspannung 24 V AC/DC, M12/8pin Anschluss.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN me1.02M/AR M12

Mechanische Sicherheitszuhaltung, mit Radiusbetätiger, Verriegelungsprinzip Magnetkraft, Kontakte: 2 S, 2 Ö, Versorgungsspannung 24 V AC/DC, M12/8pin Anschluss.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN me1.03M/AS n

Mechanische Sicherheitszuhaltung, mit Standardbetätiger, Verriegelungsprinzip Magnetkraft, Kontakte: 2 S, 2 Ö, Versorgungsspannung 24 V AC/DC, M12/5pin Anschluss.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN me1.02M/AS M12

Mechanische Sicherheitszuhaltung, mit Standardbetätiger, Verriegelungsprinzip Magnetkraft, Kontakte: 2 S, 2 Ö, Versorgungsspannung 24 V AC/DC, M12/8pin Anschluss.