Vergleichen 0
Videotutorials
Österreich | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

Kamerabasierte Schutzsysteme PSENvip und PSENvip 2. PSENvip RL D Set = PSENvip Basisvariante Set / PSENvip RL D = PSENvip Basisvariante / PSENvip RL D M Set = PSENvip Basisvariante mit Biegewinkelmessung Set / PSENvip RL D = PSENvip Basisvariante mit Biegewinkelmessung / PSENvip RL D P Set = PSENvip Produktivvariante Set / PSENvip RL D P = PSENvip Produktivvariante / PSENvip T = PSENvip Sender / PSENvip R = PSENvip 2 Empfänger / PSENvip E = PSENvip 2 Sender

Filter
Produkte
Produktnummer
Bezeichnung
Optionen
Preis
Menge/Verfügbarkeit

PSENvip RL D Set

PSENvip, Kamerasystem, Failsafe, PL e, SIL CL 3, Anwendungsbereich IEC 61496-1/-2, EN 12622, IEC 61508, kamerabasiertes Schutzsystem mit integrierter Messung des Nachlaufwegs, einsetzbar mit PSS und PNOZmulti, Komplettset bestehend aus PSENvip RL D (Empfänger mit Display), PSENvip T (Sender), PSENvip TP (Prüfkörper), PSENvip AP (Satz Justageplatten für Sender/Empfänger), PSENvip AT mag (Satz Justageschablonen mit Magneten).

Vergleichen Download

PSENvip RL D M Set

Komplettset PSENvip, bestehend aus: PSENvip RL D M, PSENvip T, PSENvip AP, PSENvip AT mag, PSENvip TP, PSENvip TN. Mit Biegewinkelmessung PL e SIL 3. Zugelassen nach IEC 61496-1 und EN 12622.

Vergleichen Download

PSENvip RL D

PSENvip Empfänger links mit Display.

Vergleichen Download

PSENvip RL D M

PSENvip Empfänger links mit Display und Biegewinkelmessung.

Vergleichen Download

PSENvip T

PSENvip Sender.

Vergleichen Download

PSENvip RL D P Set

Komplettset PSENvip "Produktivität" bestehend aus PSENvip RL D P, PSENvip T, PSENvip AP, PSENvip AT mag, PSENvip TP. Display links. In Kombination mit dem Automatisierungssystem PSS4000 PL e SIL 3. Zugelassen nach IEC 61496-1 und EN 12622.

Vergleichen Download

PSENvip RL D P

PSENvip Empfänger bestehend aus PSENvip RL D P. Für Automatisierungssystem PSS 4000. Display links. PL e SIL 3. Zugelassen nach IEC 61496-1 und EN 12622.

Vergleichen Download

PSENvip R

PSENvip Empfänger.

Zubehör Vergleichen Download

PSENvip E

PSENvip Sender.

Zubehör Vergleichen Download

PSENvip R LR

PSENvip R LR ist der Empfänger des PSENvip2 Systems für Reichweiten bis zu 18 Meter. Als Gegenstück wird die Sendereinheit PSENvip E benötigt.