Vergleichen 0
Videotutorials
Österreich | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

Sicherheits-Laserscanner PSENscan

Der Sicherheits-Laserscanner PSENscan bietet Ihnen eine zweidimensionale Flächenüberwachung mit einem Öffnungswinkel von 275 Grad und einer Schutzfeldreichweite bis zu 5,5 Metern.

Produkte
Produktnummer
Bezeichnung
Optionen
Preis
Menge/Verfügbarkeit

PSEN sc B 5.5

Basisvariante, Öffnungswinkel 275 Grad, Schutzfeldreichweite 5,5 m

Zubehör Vergleichen Download

PSEN sc L 5.5 08-12

Light - Modell, 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm Detektionsvermögen, Muting, Override, EDM, Restart Applikations gemäß EN ISO 61496-3, Vertikalapplikationen, Referenzmarken, Messdatenausgabe (UDP), Schnellaustausch durch austauschbarer Speicherblock; 5,5 m Sicherheitszone; max. 2 Sicherheitszonen parallel aktiv, max. 2 Warnzonen parallel aktiv, max. 10 konfigurierbare Zone Set.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN sc M 5.5 08-12

Master - Modell, 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm Detektionsvermögen, Muting, Override, EDM, Restart Applikations gemäß EN ISO 61496-3, Vertikalapplikationen, Referenzmarken, Messdatenausgabe (UDP), Schnellaustausch durch austauschbarer Speicherblock; 5,5 m Sicherheitszone; max. 2 Sicherheitszone parallel aktiv, max. 2 Warnzone parallel aktiv, max. 10 konfigurierbare Zone Set.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN sc S 3.0 08-12

Slave - Modell, 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm Detektionsvermögen, Vertikalapplikationen, Referenzmarken, Schnellaustausch durch austauschbarer Speicherblock; 3,0 m Sicherheitszone; über PSENscan M Geräte: max. 2 Sicherheitszone parallel aktiv, max. 2 Warnzone parallel aktiv, max. 10 konfigurierbare Zone Set, Messdatenausgabe (UDP), Muting, Override, EDM, Restart Applikations gemäß EN ISO 61496-3.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN sc S 5.5 08-12

Slave - Modell, 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm Detektionsvermögen, Vertikalapplikationen, Referenzmarken, Schnellaustausch durch austauschbarer Speicherblock; 5,5 m Sicherheitszone; über PSENscan M Geräte: max. 2 Sicherheitszone parallel aktiv, max. 2 Warnzone parallel aktiv, max. 10 konfigurierbare Zone Set, Messdatenausgabe (UDP), Muting, Override, EDM, Restart Applikations gemäß EN ISO 61496-3.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN sc L 3.0 08-12

Light - Modell, 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm Detektionsvermögen, Muting, Override, EDM, Restart Applikations gemäß EN ISO 61496-3, Vertikalapplikationen, Referenzmarken, Messdatenausgabe (UDP), Schnellaustausch durch austauschbarer Speicherblock; 3,0 m Sicherheitszone; max. 2 Sicherheitszonen parallel aktiv, max. 2 Warnzonen parallel aktiv, max. 10 konfigurierbare Zone Set.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN sc M 3.0 08-12

Master - Modell, 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm Detektionsvermögen, Muting, Override, EDM, Restart Applikations gemäß EN ISO 61496-3, Vertikalapplikationen, Referenzmarken, Messdatenausgabe (UDP), Schnellaustausch durch austauschbarer Speicherblock; 3,0 m Sicherheitszone; max. 2 Sicherheitszone parallel aktiv, max. 2 Warnzone parallel aktiv, max. 10 konfigurierbare Zone Set.