Vergleichen 0
Videotutorials
Österreich | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

Sicherheits-Laserscanner PSENscan

Produktive Flächenüberwachung – auch in Reihe!

Sicherheits-Laserscanner PSENscan

Der Sicherheits-Laserscanner PSENscan bietet Ihnen eine zweidimensionale Flächenüberwachung mit einem Öffnungswinkel von 275 Grad und einer Schutzfeldreichweite bis zu 5,5 Metern. Dank der freien Konfiguration der Warn- und Schutzfelder sowie der Anpassung an bauliche Gegebenheiten, lässt sich der Sicherheits-Laserscanner optimal in die verschiedensten Applikationen integrieren. Setzen Sie den Sicherheits-Laserscanner PSENscan vor allem für die stationäre und mobile Bereichsabsicherung sowie die Zugangsüberwachung ein! 

In Verbindung mit konfigurierbaren Kleinsteuerungen PNOZmulti oder den Steuerungen PSSuniversal erhalten Sie eine wirtschaftliche Komplettlösung aus einer Hand.

Alles im Blick – Vorteile des Sicherheits-Laserscanners PSENscan

  • großer Öffnungswinkel mit 275 Grad
  • immer die richtige Reichweite dank Gerätevarianten mit Schutzfeldreichweiten von 3 und 5,5 Metern
  • einfache Integration in die Applikation durch kompaktes Gehäuse sowie freie Konfiguration der Schutz- und Warnfelder
  • gleichzeitige Überwachung von bis zu 3 getrennten Zonen sowie Einrichtung von bis zu 70 umschaltbaren Konfigurationen
  • Reihenschaltung von bis zu 4 Scannern nach dem Master-Slave-Prinzip
  • integriertes Bediendisplay für einen direkten Informationserhalt
  • auswechselbares Speichermedium zur Übertragung der Konfiguration
  • hohe Verfügbarkeit dank Robustheit gegenüber Staub
  • einfache Montage und Ausrichtung des Scanners mit dem passenden Zubehör

Merkmale des Sicherheits-Laserscanners

Öffnungswinkel des Sicherheits-Laserscanners
  • konform und zugelassen nach EN/IEC 61496-1 (Typ 3), EN ISO 13849-1 (PL d) und IEC 61508 (SIL 2)
  • Öffnungswinkel: 275 Grad
  • Reichweite: 3 bzw. 5,5 m Sicherheitszone, 20 m Warnzone
  • Reaktionszeit: 60ms
  • Auflösung: 30/40/50/70/150 mm
  • Schutzart: IP65

Gefahrenbereiche optimal absichern – mit Sicherheits-Laserscannern

Stationäre Gefahrenbereichsabsicherung

Stationäre Gefahrenbereichsabsicherung

Die Sicherheits-Laserscanner PSENscan erkennen die Annäherung einer Person an eine Gefahrenbewegung. Das Betreten des Warnfeldes sorgt für ein kontrolliertes Abbremsen der Gefahrenbewegung, bei Betreten des Schutzfeldes wird sie gestoppt.

Hintertretschutz

Hintertretschutz

In schlecht einsehbaren Gefahrenbereichen erkennen die Sicherheits-Laserscanner PSENscan, wo sich Personen gerade befinden und verhindern das Wiederanlaufen der Gefahrenbewegung.

Zugangsabsicherung

Zugangsabsicherung

Die Sicherheits-Laserscanner PSENscan sichern Zugänge zu Gefahrenbereichen optimal gegen den Zugang von Personen ab. Zudem eignen sie sich dank integrierter Muting Eingänge auch für Applikationen in denen gleichzeitig Material zu- und abgeführt wird.

Absicherung Fahrerloser Transportsysteme

Um Menschen und Objekte vor Schaden zu bewahren, bedarf es einer zuverlässigen Absicherung fahrerloser Transportsysteme (FTFS). Der Sicherheits-Laserscanner PSENscan erkennt Objekten im Fahrweg des Fahrzeugs und sorgt auch bei hohen Geschwindigkeiten für höchste Sicherheit, und das ohne Abstriche bei der Produktivität.


Rundum sicher: Mit nur zwei Sicherheits-Laserscannern, lassen sich FTS rundum absichern. Die 2D-Laserscanner erkennen Objekte im Fahrweg des Fahrzeugs und sorgen so für ein rechtzeitiges Abbremsen des FTS.

Absicherung fahrerloser Transportsysteme
Anpassung des Schutzfelds

Immer das passende Schutzfeld

Verändert sich die Geschwindigkeit des Fahrzeugs, so ändert sich auch der Gefahrenbereich. Integrierte Encoder-Eingänge ermöglichen die Anpassung der Schutz- und Warnfelder an die aktuelle Geschwindigkeit und vermeiden so unnötige Stopps.

Sichere Kurvenfahrt

Sichere Kurvenfahrt

Um auch in Kurven für einen sicheren Fahrweg zu sorgen, können verschiedene Schutz- und Warnfelder konfiguriert werden. Je nach aktuellem Fahrweg kann so auf das passende Schutz- und Warnfeld umgeschaltet werden.

Entfernungsmessung

Die Umgebung im Blick

Die Sicherheits-Laserscanner PSENscan messen die Entfernung von Objekten in ihrer Umgebung. Diese Informationen können für die direkte Navigation der Fahrerlosen Transportsysteme genutzt werden.

Flexible Lösung für Ihre Applikationen

Die Sicherheits-Laserscanner PSENscan bieten alleine, in Reihe oder in Verbindung mit weiteren Produkten eine maßgeschneiderte Lösung für Ihre Applikation.

Überwachung von bis zu 3 Sicherheitszonen

Gleichzeitige Überwachung von bis zu 3 Sicherheitszonen

Mit PSENscan können bis zu drei Sicherheitszonen gleichzeitig und unabhängig voneinander überwacht werden. Es wird nur der Teil der Anlage gestoppt, der von einer Person betreten wird. Dadurch können die Sicherheitsabstände Ihrer Anlage optimiert werden. Dies sorgt für eine gesteigerte Produktivität sowie Ergonomie Ihrer Anlage – und das bei optimaler Sicherheit.

Einfache Konfiguration dank Reihenschaltung

Einfache Konfiguration dank Reihenschaltung

Bis zu 4 Sicherheits-Laserscanner PSENscan können nach dem Master-Slave-Prinzip miteinander verbunden werden. Die Konfiguration wird dabei zentral am Master Scanner vorgenommen und an die Slaves weitergegeben. Die Stromversorgung der Slaves erfolgt ebenfalls über den Master.  

Sichere Komplettlösung

Sichere Komplettlösung


Kombinieren Sie den Sicherheits-Laserscanner mit anderen Pilz Produkten! Mit unserem vollständigen Portfolio – von der Sensorik über die Steuerungstechnik bis zur Antriebstechnik –  bieten wir Ihnen eine sichere Komplettlösung für Ihre Anwendung.

Brancheneinsatz des Sicherheits-Laserscanners

Download

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Technischer Support

Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: techsupport@pilz.at