Vergleichen 0
Videotutorials
Österreich | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

Zubehör Lichtgitter PSENopt II

Perfekt auf PSENopt II Lichtgitter abgestimmt: Kompatibles Zubehör zur schnellen und einfachen Montage.

Filter
Produkte
Produktnummer
Bezeichnung
Optionen
Preis
Menge/Verfügbarkeit

PSEN opII Bracket Kit

Befestigungskit zum Befestigen der Lichtgitter der Serie PSEN optII.

Vergleichen Download

PSEN opII Testpiece H 30 mm

Prüftstab zur Überprüfung der Funktion der "Lichtgitter mit Handschutz", Durchmesser 30 mm.

Vergleichen Download

PSEN opII Testpiece F 14 mm

Prüftstab zur Überprüfung der Funktion der "Lichtgitter mit Fingerschutz", Durchmesser 14 mm.

Vergleichen Download

PSEN opII mirror column-060 Set

Das Set beinhaltet die Spiegelsäule "PSEN opII Mirror Column-060" mit einer Spiegellänge von 600 mm, Befestigungsschrauben und "PSEN opII adjustable base unit". Einsetzbar mit Lichtgittern der PSENopt und PSENoptII Reihen bis zu einer Schutzfeldlänge von 450 mm.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN opII mirror column-195 Set

Das Set beinhaltet die Spiegelsäule "PSEN opII Mirror Column-195" mit einer Spiegellänge von 1950 mm, Befestigungsschrauben und "PSEN opII adjustable base unit". Einsetzbar mit Lichtgittern der PSENopt und PSENoptII Reihen bis zu einer Schutzfeldlänge von 1800 mm.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN opII mirror column-090 Set

Das Set beinhaltet die Spiegelsäule "PSEN opII Mirror Column-090" mit einer Spiegellänge von 900 mm, Befestigungsschrauben und "PSEN opII adjustable base unit". Einsetzbar mit Lichtgittern der PSENopt und PSENoptII Reihen bis zu einer Schutzfeldlänge von 750 mm.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN opII mirror column-165 Set

Das Set beinhaltet die Spiegelsäule "PSEN opII Mirror Column-165" mit einer Spiegellänge von 1650 mm, Befestigungsschrauben und "PSEN opII adjustable base unit". Einsetzbar mit Lichtgittern der PSENopt und PSENoptII Reihen bis zu einer Schutzfeldlänge von 1500 mm.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN opII mirror column-120 Set

Das Set beinhaltet die Spiegelsäule "PSEN opII Mirror Column-120" mit einer Spiegellänge von 1200 mm, Befestigungsschrauben und "PSEN opII adjustable base unit". Einsetzbar mit Lichtgittern der PSENopt und PSENoptII Reihen bis zu einer Schutzfeldlänge von 1050 mm.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN opII Laserpointer

Laserausrichthilfe für Lichtgitterserie PSEN opt II.

Vergleichen Download

PSEN opII Adv Bracket Kit-3

Erweitertes Befestigungskit mit 3 Freiheitsgraden zur Befestigung der Lichtgitterserie PSEN optII, 3 teilig.

Vergleichen Download

PSEN opII Adv Bracket Kit-2

Erweitertes Befestigungskit mit 3 Freiheitsgraden zur Befestigung der Lichtgitterserie PSEN optII, 2 teilig.

Vergleichen Download

PSEN opII mirror column-060

Spiegelsäule "PSEN opII Mirror Column-060" mit einer Spiegellänge von 600 mm. Einsetzbar mit Lichtgittern der PSENopt und PSENoptII Reihen bis zu einer Schutzfeldlänge von 450 mm. Die Spiegelsäule besteht aus einer Schutzsäule und einem integrierten Spiegel.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN opII mirror column-090

Spiegelsäule "PSEN opII Mirror Column-090" mit einer Spiegellänge von 900 mm. Einsetzbar mit Lichtgittern der PSENopt und PSENoptII Reihen bis zu einer Schutzfeldlänge von 750 mm. Die Spiegelsäule besteht aus einer Schutzsäule und einem integrierten Spiegel.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN opII adjustable base unit

PSEN opII adjustable base unit ist ein optionales Zubehör für "PSEN opII Mirror Column" und bietet zusätzlichen Schutz vor starker mechanischer Einwirkung. Zusätzlich kann die Spiegelsäule justiert und an unebene Beschaffenheiten angepasst werden.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN opII mirror column-165

Spiegelsäule "PSEN opII Mirror Column-165" mit einer Spiegellänge von 1650 mm. Einsetzbar mit Lichtgittern der PSENopt und PSENoptII Reihen bis zu einer Schutzfeldlänge von 1500 mm. Die Spiegelsäule besteht aus einer Schutzsäule und einem integrierten Spiegel.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN opII mirror column-195

Spiegelsäule "PSEN opII Mirror Column-195" mit einer Spiegellänge von 1950 mm. Einsetzbar mit Lichtgittern der PSENopt und PSENoptII Reihen bis zu einer Schutzfeldlänge von 1800 mm. Die Spiegelsäule besteht aus einer Schutzsäule und einem integrierten Spiegel.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN opII mirror column-120

Spiegelsäule "PSEN opII Mirror Column-120" mit einer Spiegellänge von 1200 mm. Einsetzbar mit Lichtgittern der PSENopt und PSENoptII Reihen bis zu einer Schutzfeldlänge von 1050 mm. Die Spiegelsäule besteht aus einer Schutzsäule und einem integrierten Spiegel.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN opII protective column-165 Set

Das Set beinhaltet die Schutzsäule "PSEN opII protective column-165" für Sicherheitslichtgitter bis zu einer Länge von 1650 mm, Befestigungsschrauben und "PSEN opII adjustable base unit". Schutz von Lichtgittern vor starker mechanischer Einwirkung. Einsetzbar mit Sicherheitslichtgitter der PSEN optII Reihen.

Vergleichen Download

PSEN opII protective column-120 Set

Das Set beinhaltet die Schutzsäule "PSEN opII protective column-120" für Sicherheitslichtgitter bis zu einer Länge von 1200 mm, Befestigungsschrauben und "PSEN opII adjustable base unit". Schutz von Lichtgittern vor starker mechanischer Einwirkung. Einsetzbar mit Sicherheitslichtgitter der PSEN optII Reihen.

Vergleichen Download

PSEN opII lockout

Zubehör Wiederanlaufsperre für PSEN opII Sicherheitslichtgitter. VPE = 1 lockout, 2 Einwegschrauben M4x12, 1 Gewindestift M3x12, 2 Nutensteine.

Vergleichen Download

PSEN opII protective column-195 Set

Das Set beinhaltet die Schutzsäule "PSEN opII protective column-195" für Sicherheitslichtgitter bis zu einer Länge von 1950 mm, Befestigungsschrauben und "PSEN opII adjustable base unit". Schutz von Lichtgittern vor starker mechanischer Einwirkung. Einsetzbar mit Sicherheitslichtgitter der PSEN optII Reihen.

Vergleichen Download

PSEN opII protective column-120

Schutzsäule "PSEN opII protective column-120" für Sicherheitslichtgitter mit einer Länge von bis zu 1200 mm. Schutz von Lichtgittern vor starker mechanischer Einwirkung. Einsetzbar mit Sicherheitslichtgitter der PSEN optII Reihen.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN opII protective column-195

Schutzsäule "PSEN opII protective column-195" für Sicherheitslichtgitter mit einer Länge von bis zu 1950 mm. Schutz von Lichtgittern vor starker mechanischer Einwirkung. Einsetzbar mit Sicherheitslichtgitter der PSEN optII Reihen.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN opII protective column-060 Set

Das Set beinhaltet die Schutzsäule "PSEN opII protective column-60" für Sicherheitslichtgitter bis zu einer Länge von 600 mm, Befestigungsschrauben und "PSEN opII adjustable base unit". Schutz von Lichtgittern vor starker mechanischer Einwirkung. Einsetzbar mit Sicherheitslichtgitter der PSEN optII Reihen.

Vergleichen Download

PSEN opII protective column-090 Set

Das Set beinhaltet die Schutzsäule "PSEN opII protective column-90" für Sicherheitslichtgitter bis zu einer Länge von 900 mm, Befestigungsschrauben und "PSEN opII adjustable base unit". Schutz von Lichtgittern vor starker mechanischer Einwirkung. Einsetzbar mit Sicherheitslichtgitter der PSEN optII Reihen.