Vergleichen 0
Österreich | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

Verwenden Sie die Standard Lichtgitter PSENopt II Typ 4 für den Handschutz gemäß EN/IEC 61496-1/-2.

Produktnummer Bezeichnung
632061

Sicherheitslichtschranke, Typ 4, PLe, Handschutz (Auflösung 30mm) Schutzfeldhöhe 300mm, Versorgungsspannung 24V, ohne Totzone Anschlußstecker: M12, Sender: 4-polig, Empfänger 8-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

632065

Sicherheitslichtschranke, Typ 4, PLe, Handschutz (Auflösung 30mm) Schutzfeldhöhe 900mm, Versorgungsspannung 24V, ohne Totzone Anschlußstecker: M12, Sender: 4-polig, Empfänger 8-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

632070

Sicherheitslichtschranke, Typ 4, PLe, Handschutz (Auflösung 30mm) Schutzfeldhöhe 1650mm, Versorgungsspannung 24V, ohne Totzone Anschlußstecker: M12, Sender: 4-polig, Empfänger 8-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

632060

Sicherheitslichtschranke, Typ 4, PLe, Handschutz (Auflösung 30mm) Schutzfeldhöhe 150mm, Versorgungsspannung 24V, ohne Totzone Anschlußstecker: M12, Sender: 4-polig, Empfänger 8-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

632066

Sicherheitslichtschranke, Typ 4, PLe, Handschutz (Auflösung 30mm) Schutzfeldhöhe 1050mm, Versorgungsspannung 24V, ohne Totzone Anschlußstecker: M12, Sender: 4-polig, Empfänger 8-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

632062

Sicherheitslichtschranke, Typ 4, PLe, Handschutz (Auflösung 30mm) Schutzfeldhöhe 450mm, Versorgungsspannung 24V, ohne Totzone Anschlußstecker: M12, Sender: 4-polig, Empfänger 8-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

632069

Sicherheitslichtschranke, Typ 4, PLe, Handschutz (Auflösung 30mm) Schutzfeldhöhe 1500mm, Versorgungsspannung 24V, ohne Totzone Anschlußstecker: M12, Sender: 4-polig, Empfänger 8-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

632067

Sicherheitslichtschranke, Typ 4, PLe, Handschutz (Auflösung 30mm) Schutzfeldhöhe 1200mm, Versorgungsspannung 24V, ohne Totzone Anschlußstecker: M12, Sender: 4-polig, Empfänger 8-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

632071

Sicherheitslichtschranke, Typ 4, PLe, Handschutz (Auflösung 30mm) Schutzfeldhöhe 1800mm, Versorgungsspannung 24V, ohne Totzone Anschlußstecker: M12, Sender: 4-polig, Empfänger 8-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

632068

Sicherheitslichtschranke, Typ 4, PLe, Handschutz (Auflösung 30mm) Schutzfeldhöhe 1350mm, Versorgungsspannung 24V, ohne Totzone Anschlußstecker: M12, Sender: 4-polig, Empfänger 8-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

632063

Sicherheitslichtschranke, Typ 4, PLe, Handschutz (Auflösung 30mm) Schutzfeldhöhe 600mm, Versorgungsspannung 24V, ohne Totzone Anschlußstecker: M12, Sender: 4-polig, Empfänger 8-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

632064

Sicherheitslichtschranke, Typ 4, PLe, Handschutz (Auflösung 30mm) Schutzfeldhöhe 750mm, Versorgungsspannung 24V, ohne Totzone Anschlußstecker: M12, Sender: 4-polig, Empfänger 8-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Download

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden