Vergleichen 0
Videotutorials
Österreich | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

Basis Lichtgitter Typ 3, Fingerschutz

Die Basis Lichtgitter PSENopt II, Typ 3 sind für Fingerschutz gemäß EN/IEC 61496-1 geeignet.

Filter
Produkte
Produktnummer
Bezeichnung
Optionen
Preis
Menge/Verfügbarkeit

PSEN opII3F-s-14-060

Sicherheitslichtgitter, Typ 3, PL d, Fingerschutz (Auflösung 14 mm), Schutzfeldhöhe 600 mm ohne Totzone, Versorgungsspannung 24 V. Anschlussstecker M12, Sender: 5-polig, Empfänger 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN opII3F-s-14-075

Sicherheitslichtgitter, Typ 3, PL d, Fingerschutz (Auflösung 14 mm), Schutzfeldhöhe 750 mm ohne Totzone, Versorgungsspannung 24 V. Anschlussstecker M12, Sender: 5-polig, Empfänger 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN opII3F-s-14-015

Sicherheitslichtgitter, Typ 3, PL d, Fingerschutz (Auflösung 14 mm), Schutzfeldhöhe 150 mm, Versorgungsspannung 24 V. Anschlussstecker M12, Sender: 5-polig, Empfänger 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN opII3F-s-14-030

Sicherheitslichtgitter, Typ 3, PL d, Fingerschutz (Auflösung 14 mm), Schutzfeldhöhe 300 mm ohne Totzone, Versorgungsspannung 24 V. Anschlussstecker M12, Sender: 5-polig, Empfänger 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN opII3F-s-14-135

Sicherheitslichtgitter, Typ 3, PL d, Fingerschutz (Auflösung 14 mm), Schutzfeldhöhe 1350 mm ohne Totzone, Versorgungsspannung 24 V. Anschlussstecker M12, Sender: 5-polig, Empfänger 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN opII3F-s-14-165

Sicherheitslichtgitter, Typ 3, PL d, Fingerschutz (Auflösung 14 mm), Schutzfeldhöhe 1650 mm ohne Totzone, Versorgungsspannung 24 V. Anschlussstecker M12, Sender: 5-polig, Empfänger 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN opII3F-s-14-150

Sicherheitslichtgitter, Typ 3, PL d, Fingerschutz (Auflösung 14 mm), Schutzfeldhöhe 1500 mm ohne Totzone, Versorgungsspannung 24 V. Anschlussstecker M12, Sender: 5-polig, Empfänger 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN opII3F-s-14-045

Sicherheitslichtgitter, Typ 3, PL d, Fingerschutz (Auflösung 14 mm), Schutzfeldhöhe 450 mm ohne Totzone, Versorgungsspannung 24 V. Anschlussstecker M12, Sender: 5-polig, Empfänger 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN opII3F-s-14-090

Sicherheitslichtgitter, Typ 3, PL d, Fingerschutz (Auflösung 14 mm), Schutzfeldhöhe 900 mm ohne Totzone, Versorgungsspannung 24 V. Anschlussstecker M12, Sender: 5-polig, Empfänger 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN opII3F-s-14-180

Sicherheitslichtgitter, Typ 3, PL d, Fingerschutz (Auflösung 14 mm), Schutzfeldhöhe 1800 mm ohne Totzone, Versorgungsspannung 24 V. Anschlussstecker M12, Sender: 5-polig, Empfänger 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN opII3F-s-14-105

Sicherheitslichtgitter, Typ 3, PL d, Fingerschutz (Auflösung 14 mm), Schutzfeldhöhe 1050 mm ohne Totzone, Versorgungsspannung 24 V. Anschlussstecker M12, Sender: 5-polig, Empfänger 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN opII3F-s-14-120

Sicherheitslichtgitter, Typ 3, PL d, Fingerschutz (Auflösung 14 mm), Schutzfeldhöhe 1200 mm ohne Totzone, Versorgungsspannung 24 V. Anschlussstecker M12, Sender: 5-polig, Empfänger 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN opII3F-s-14-030 emitter

Sicherheitslichtgitter Sender gemäß DIN EN61496, Typ 3, Fingerschutz (Auflösung 14mm), Schutzfeldhöhe 300 mm. Versorgungsspannung 24V; Anschlußstecker M12, ohne Totzone

Zubehör Vergleichen Download

PSEN opII3F-s-14-135 emitter

Sicherheitslichtgitter Sender gemäß DIN EN61496, Typ 3, Fingerschutz (Auflösung 14mm), Schutzfeldhöhe 1350 mm. Versorgungsspannung 24V; Anschlußstecker M12, ohne Totzone

Zubehör Vergleichen Download

PSEN opII3F-s-14-075 receiver

Sicherheitslichtgitter Empfänger gemäß DIN EN61496, Typ 3, Fingerschutz (Auflösung 14mm), Schutzfeldhöhe 750 mm. Versorgungsspannung 24V; Anschlußstecker M12, ohne Totzone

Zubehör Vergleichen Download

PSEN opII3F-s-14-015 emitter

Sicherheitslichtgitter Sender gemäß DIN EN61496, Typ 3, Fingerschutz (Auflösung 14mm), Schutzfeldhöhe 150 mm. Versorgungsspannung 24V; Anschlußstecker M12, einseitige Totzone

Zubehör Vergleichen Download

PSEN opII3F-s-14-105 emitter

Sicherheitslichtgitter Sender gemäß DIN EN61496, Typ 3, Fingerschutz (Auflösung 14mm), Schutzfeldhöhe 1050 mm. Versorgungsspannung 24V; Anschlußstecker M12, ohne Totzone

Zubehör Vergleichen Download

PSEN opII3F-s-14-105 receiver

Sicherheitslichtgitter Empfänger gemäß DIN EN61496, Typ 3, Fingerschutz (Auflösung 14mm), Schutzfeldhöhe 1050 mm. Versorgungsspannung 24V; Anschlußstecker M12, ohne Totzone

Vergleichen Download

PSEN opII3F-s-14-075 emitter

Sicherheitslichtgitter Sender gemäß DIN EN61496, Typ 3, Fingerschutz (Auflösung 14mm), Schutzfeldhöhe 750 mm. Versorgungsspannung 24V; Anschlußstecker M12, ohne Totzone

Vergleichen Download

PSEN opII3F-s-14-090 emitter

Sicherheitslichtgitter Sender gemäß DIN EN61496, Typ 3, Fingerschutz (Auflösung 14mm), Schutzfeldhöhe 900 mm. Versorgungsspannung 24V; Anschlußstecker M12, ohne Totzone

Zubehör Vergleichen Download

PSEN opII3F-s-14-150 receiver

Sicherheitslichtgitter Empfänger gemäß DIN EN61496, Typ 3, Fingerschutz (Auflösung 14mm), Schutzfeldhöhe 1500 mm. Versorgungsspannung 24V; Anschlußstecker M12, ohne Totzone

Zubehör Vergleichen Download

PSEN opII3F-s-14-045 emitter

Sicherheitslichtgitter Sender gemäß DIN EN61496, Typ 3, Fingerschutz (Auflösung 14mm), Schutzfeldhöhe 450 mm. Versorgungsspannung 24V; Anschlußstecker M12, ohne Totzone

Zubehör Vergleichen Download

PSEN opII3F-s-14-165 receiver

Sicherheitslichtgitter Empfänger gemäß DIN EN61496, Typ 3, Fingerschutz (Auflösung 14mm), Schutzfeldhöhe 1650 mm. Versorgungsspannung 24V; Anschlußstecker M12, ohne Totzone

Zubehör Vergleichen Download

PSEN opII3F-s-14-015 receiver

Sicherheitslichtgitter Empfänger gemäß DIN EN61496, Typ 3, Fingerschutz (Auflösung 14mm), Schutzfeldhöhe 150 mm. Versorgungsspannung 24V; Anschlußstecker M12, einseitige Totzone

Vergleichen Download

PSEN opII3F-s-14-090 receiver

Sicherheitslichtgitter Empfänger gemäß DIN EN61496, Typ 3, Fingerschutz (Auflösung 14mm), Schutzfeldhöhe 900 mm. Versorgungsspannung 24V; Anschlußstecker M12, ohne Totzone

Vergleichen Download

Download

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Technischer Support

Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: techsupport@pilz.at