text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
12 Produkte gefunden
PSEN opII3H-s-30-105
632026
Sicherheitslichtgitter, Typ 3, PL d, Handschutz (Auflösung 30 mm), Schutzfeldhöhe 1050 mm ohne Totzone, Versorgungsspann ...

Auf Anfrage
PSEN opII3H-s-30-030
632021
Sicherheitslichtgitter, Typ 3, PL d, Handschutz (Auflösung 30 mm), Schutzfeldhöhe 300 mm ohne Totzone, Versorgungsspannu ...

Auf Anfrage
PSEN opII3H-s-30-045
632022
Sicherheitslichtgitter, Typ 3, PL d, Handschutz (Auflösung 30 mm), Schutzfeldhöhe 450 mm ohne Totzone, Versorgungsspannu ...

Auf Anfrage
PSEN opII3H-s-30-090
632025
Sicherheitslichtgitter, Typ 3, PL d, Handschutz (Auflösung 30 mm), Schutzfeldhöhe 900 mm ohne Totzone, Versorgungsspannu ...

Auf Anfrage
PSEN opII3H-s-30-060
632023
Sicherheitslichtgitter, Typ 3, PL d, Handschutz (Auflösung 30 mm), Schutzfeldhöhe 600 mm ohne Totzone, Versorgungsspannu ...

Auf Anfrage
PSEN opII3H-s-30-015
632020
Sicherheitslichtgitter, Typ 3, PL d, Handschutz (Auflösung 30 mm), Schutzfeldhöhe 150 mm, Versorgungsspannung 24 V. Ansc ...

Auf Anfrage
PSEN opII3H-s-30-135
632028
Sicherheitslichtgitter, Typ 3, PL d, Handschutz (Auflösung 30 mm), Schutzfeldhöhe 1350 mm ohne Totzone, Versorgungsspann ...

Auf Anfrage
PSEN opII3H-s-30-120
632027
Sicherheitslichtgitter, Typ 3, PL d, Handschutz (Auflösung 30 mm), Schutzfeldhöhe 1200 mm ohne Totzone, Versorgungsspann ...

Auf Anfrage
PSEN opII3H-s-30-180
632031
Sicherheitslichtgitter, Typ 3, PL d, Handschutz (Auflösung 30 mm), Schutzfeldhöhe 1800 mm ohne Totzone, Versorgungsspann ...

Auf Anfrage
PSEN opII3H-s-30-165
632030
Sicherheitslichtgitter, Typ 3, PL d, Handschutz (Auflösung 30 mm), Schutzfeldhöhe 1650 mm ohne Totzone, Versorgungsspann ...

Auf Anfrage
PSEN opII3H-s-30-075
632024
Sicherheitslichtgitter, Typ 3, PL d, Handschutz (Auflösung 30 mm), Schutzfeldhöhe 750 mm ohne Totzone, Versorgungsspannu ...

Auf Anfrage
PSEN opII3H-s-30-150
632029
Sicherheitslichtgitter, Typ 3, PL d, Handschutz (Auflösung 30 mm), Schutzfeldhöhe 1500 mm ohne Totzone, Versorgungsspann ...

Auf Anfrage

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen