Vergleichen 0
Videotutorials
Österreich | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

Basis Lichtgitter Typ 3, Handschutz

Die Basis Lichtgitter PSENopt II Typ 3 sind für Handschutz gemäß EN/IEC 61496-1 geeignet.

Produktnummer Bezeichnung
632023

Sicherheitslichtschranke, Typ 3, PLd, Handschutz (Auflösung 30mm) Schutzfeldhöhe 600mm, Versorgungsspannung 24V, ohne Totzone Anschlußstecker: M12, Sender: 5-polig, Empfänger 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

632025

Sicherheitslichtschranke, Typ 3, PLd, Handschutz (Auflösung 30mm) Schutzfeldhöhe 900mm, Versorgungsspannung 24V, ohne Totzone Anschlußstecker: M12, Sender: 5-polig, Empfänger 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

632030

Sicherheitslichtschranke, Typ 3, PLd, Handschutz (Auflösung 30mm) Schutzfeldhöhe 1650mm, Versorgungsspannung 24V, ohne Totzone Anschlußstecker: M12, Sender: 5-polig, Empfänger 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

632022

Sicherheitslichtschranke, Typ 3, PLd, Handschutz (Auflösung 30mm) Schutzfeldhöhe 450mm, Versorgungsspannung 24V, ohne Totzone Anschlußstecker: M12, Sender: 5-polig, Empfänger 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

632026

Sicherheitslichtschranke, Typ 3, PLd, Handschutz (Auflösung 30mm) Schutzfeldhöhe 1050mm, Versorgungsspannung 24V, ohne Totzone Anschlußstecker: M12, Sender: 5-polig, Empfänger 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

632027

Sicherheitslichtschranke, Typ 3, PLd, Handschutz (Auflösung 30mm) Schutzfeldhöhe 1200mm, Versorgungsspannung 24V, ohne Totzone Anschlußstecker: M12, Sender: 5-polig, Empfänger 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

632028

Sicherheitslichtschranke, Typ 3, PLd, Handschutz (Auflösung 30mm) Schutzfeldhöhe 1350mm, Versorgungsspannung 24V, ohne Totzone Anschlußstecker: M12, Sender: 5-polig, Empfänger 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

632031

Sicherheitslichtschranke, Typ 3, PLd, Handschutz (Auflösung 30mm) Schutzfeldhöhe 1800mm, Versorgungsspannung 24V, ohne Totzone Anschlußstecker: M12, Sender: 5-polig, Empfänger 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

632020

Sicherheitslichtschranke, Typ 3, PLd, Handschutz (Auflösung 30mm) Schutzfeldhöhe 150mm, Versorgungsspannung 24V. Anschlußstecker: M12, Sender: 5-polig, Empfänger 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

632021

Sicherheitslichtschranke, Typ 3, PLd, Handschutz (Auflösung 30mm) Schutzfeldhöhe 300mm, Versorgungsspannung 24V, ohne Totzone Anschlußstecker: M12, Sender: 5-polig, Empfänger 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

632024

Sicherheitslichtschranke, Typ 3, PLd, Handschutz (Auflösung 30mm) Schutzfeldhöhe 750mm, Versorgungsspannung 24V, ohne Totzone Anschlußstecker: M12, Sender: 5-polig, Empfänger 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Download

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Technischer Support

Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: techsupport@pilz.at