Vergleichen 0
Videotutorials
Österreich | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

Zubehör Lichtvorhänge PSENopt

Durch umfangreiches Zubehör wie Schutzsäulen, Frontschutz, Schutzgehäuse und Spiegel lassen sich Lichtvorhänge PSENopt in einer Vielzahl von Applikationen einsetzen.

Filter
Produkte
Produktnummer
Bezeichnung
Optionen
Preis
Menge/Verfügbarkeit

PSEN op Reflector

Reflektor für PSEN op3.3.

Vergleichen Download

PSEN op Bracket

Halter für PSEN op1.1 / 1.2, Reflektor.

Vergleichen Download

PSEN op Bracket kit

Winkelhalter für PSENopt.

Vergleichen Download

PSEN op Bracket kit adjustable

Justierbarer Winkelhalter für PSENopt.

Vergleichen Download

PSEN op Bracket kit antivibration

Gummigepufferter Winkelhalter für PSENopt.

Vergleichen Download

Laser pointer for PSEN 4/2

Laser Ausrichthilfe.

Vergleichen Download

PSEN op Testpiece F 14mm

Prüftstab zur Überprüfung der Funktion, Durchmesser 14 mm, Fingerschutz.

Vergleichen Download

PSEN op Testpiece H 30mm

Prüftstab zur Überprüfung der Funktion, Durchmesser 30 mm, Handschutz.

Vergleichen Download

PSEN 2S/4S bracket

Montagewinkel für PSEN op2S / 4S, VPE = 2 Stück.

Vergleichen Download

PSEN op bracket turnable (kit)

Montagewinkel für PSEN op4F/H.../1 und PSEN op2H.../1, drehbare Ausführung, VPE= 4 Stück.

Vergleichen Download

PSEN op Mirror-165/1

Umlenkspiegel 80 mm breit mit der Länge 165 cm. Einsetzbar mit allen Lichtgittern der PSENopt Reihe < 165 cm. Für die direkte Montage an der Maschine werden zusätzlich "PSEN op Mirror Bracket Kit/1" Montagewinkel benötigt, für die Montage in "PSEN op Protective" werden Montagewinkel "PSEN op Protective Bracket Mirror/1" benötigt.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN op Lens Shield-060/1

5 PMMA Altuglas-Platten der Länge 60 cm mit zugehörigen Befestigungswinkeln zum Schutz der Frontscheibe eines Sicherheitslichtgitters der Serie "PSEN op.../1" vor Staub, Spänen oder Funken. Zum Schutz eines Lichtgitterpaars werden zwei "PSENop Lens Shield" benötigt.

Vergleichen Download

PSEN op Lens Shield-075/1

5 PMMA Altuglas-Platten der Länge 75 cm mit zugehörigen Befestigungswinkeln zum Schutz der Frontscheibe eines Sicherheitslichtgitters der Serie "PSEN op.../1" vor Staub, Spänen oder Funken. Zum Schutz eines Lichtgitterpaars werden zwei "PSENop Lens Shield" benötigt.

Vergleichen Download

PSEN op Lens Shield-090/1

5 PMMA Altuglas-Platten der Länge 90 cm mit zugehörigen Befestigungswinkeln zum Schutz der Frontscheibe eines Sicherheitslichtgitters der Serie "PSEN op.../1" vor Staub, Spänen oder Funken. Zum Schutz eines Lichtgitterpaars werden zwei "PSENop Lens Shield" benötigt.

Vergleichen Download

PSEN op Lens Shield-105/1

5 PMMA Altuglas-Platten der Länge 105 cm mit zugehörigen Befestigungswinkeln zum Schutz der Frontscheibe eines Sicherheitslichtgitters der Serie "PSEN op.../1" vor Staub, Spänen oder Funken. Zum Schutz eines Lichtgitterpaars werden zwei "PSENop Lens Shield" benötigt.

Vergleichen Download

PSEN op Lens Shield-120/1

5 PMMA Altuglas-Platten der Länge 120 cm mit zugehörigen Befestigungswinkeln zum Schutz der Frontscheibe eines Sicherheitslichtgitters der Serie "PSEN op.../1" vor Staub, Spänen oder Funken. Zum Schutz eines Lichtgitterpaars werden zwei "PSENop Lens Shield" benötigt.

Vergleichen Download

PSEN op Lens Shield-135/1

5 PMMA Altuglas-Platten der Länge 135 cm mit zugehörigen Befestigungswinkeln zum Schutz der Frontscheibe eines Sicherheitslichtgitters der Serie "PSEN op.../1" vor Staub, Spänen oder Funken. Zum Schutz eines Lichtgitterpaars werden zwei "PSENop Lens Shield" benötigt.

Vergleichen Download

PSEN op Lens Shield-150/1

5 PMMA Altuglas-Platten der Länge 150 cm mit zugehörigen Befestigungswinkeln zum Schutz der Frontscheibe eines Sicherheitslichtgitters der Serie "PSEN op.../1" vor Staub, Spänen oder Funken. Zum Schutz eines Lichtgitterpaars werden zwei "PSENop Lens Shield" benötigt.

Vergleichen Download

PSEN op67-69K-045/1

PMMA-Acryl Tubus für die Abdichtung und zum Schutz eines Sicherheitslichtgitters mit Länge 45 cm der Serie "PSEN op.../1". Die IP Schutzklasse wird von IP65 auf IP67, IP68 und IP69K erhöht. Die Gore-Tex Membran an den Kappen verhindert ein Eindringen von Schmutz und Wasser sowie interne Kondensation. Das Verbindungskabel des Lichtgitters wird durch eine M16 PG-Kabelverschraubung hindurchgeführt und verhindert ein Eindringen von Schmutz und Wasser.

Vergleichen Download

PSEN op67-69K-060/1

PMMA-Acryl Tubus für die Abdichtung und zum Schutz eines Sicherheitslichtgitters mit Länge 60 cm der Serie "PSEN op.../1". Die IP Schutzklasse wird von IP65 auf IP67, IP68 und IP69K erhöht. Die Gore-Tex Membran an den Kappen verhindert ein Eindringen von Schmutz und Wasser sowie interne Kondensation. Das Verbindungskabel des Lichtgitters wird durch eine M16 PG-Kabelverschraubung hindurchgeführt und verhindert ein Eindringen von Schmutz und Wasser.

Vergleichen Download

PSEN op67-69K-075/1

PMMA-Acryl Tubus für die Abdichtung und zum Schutz eines Sicherheitslichtgitters mit Länge 75 cm der Serie "PSEN op.../1". Die IP Schutzklasse wird von IP65 auf IP67, IP68 und IP69K erhöht. Die Gore-Tex Membran an den Kappen verhindert ein Eindringen von Schmutz und Wasser sowie interne Kondensation. Das Verbindungskabel des Lichtgitters wird durch eine M16 PG-Kabelverschraubung hindurchgeführt und verhindert ein Eindringen von Schmutz und Wasser.

Vergleichen Download

PSEN op67-69K-090/1

PMMA-Acryl Tubus für die Abdichtung und zum Schutz eines Sicherheitslichtgitters mit Länge 90 cm der Serie "PSEN op.../1". Die IP Schutzklasse wird von IP65 auf IP67, IP68 und IP69K erhöht. Die Gore-Tex Membran an den Kappen verhindert ein Eindringen von Schmutz und Wasser sowie interne Kondensation. Das Verbindungskabel des Lichtgitters wird durch eine M16 PG-Kabelverschraubung hindurchgeführt und verhindert ein Eindringen von Schmutz und Wasser.

Vergleichen Download

PSEN op Mirror-090/1

Umlenkspiegel 80 mm breit mit der Länge 90 cm. Einsetzbar mit allen Lichtgittern der PSENopt Reihe < 90 cm. Für die direkte Montage an der Maschine werden zusätzlich "PSEN op Mirror Bracket Kit/1" Montagewinkel benötigt, für die Montage in "PSEN op Protective" werden Montagewinkel "PSEN op Protective Bracket Mirror/1" benötigt.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN op Lens Shield-015/1

5 PMMA Altuglas-Platten der Länge 15 cm mit zugehörigen Befestigungswinkeln zum Schutz der Frontscheibe eines Sicherheitslichtgitters der Serie "PSEN op.../1" vor Staub, Spänen oder Funken. Zum Schutz eines Lichtgitterpaars werden zwei "PSENop Lens Shield" benötigt.

Vergleichen Download

PSEN op Lens Shield-3-080

5 PMMA Altuglas-Platten der Länge 80 cm mit zugehörigen Befestigungswinkeln zum Schutz der Frontscheibe eines Sicherheitslichtgitters "PSEN op..B-3-080" vor Staub, Spänen oder Funken. Zum Schutz eines Lichtgitterpaars werden zwei "PSENop Lens Shield" benötigt.