text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
8 Produkte gefunden
PSEN op4B-2-050/1
630800
Sicherheitslichtgitter, Typ 4, PL e, Körperschutz, Schutzfeldhöhe 500 mm, Muting Funktion, Versorgungsspannung 24 V, Ans ...

Auf Anfrage
PSEN op4B-4-090/1
630802
Sicherheitslichtgitter, Typ 4, PL e, Körperschutz, Schutzfeldhöhe 900 mm, Muting Funktion, Versorgungsspannung 24 V, Ans ...

Auf Anfrage
PSEN op4B-L-080/1
630809
Set aus Lichtgitter (Typ 4, PL e, Körperschutz), Halterung und Mutingarm L-Typ gemäß DIN EN 61496, Typ 4, 800 mm, Anschl ...

Auf Anfrage
PSEN op4B-4-120/1
630803
Sicherheitslichtgitter, Typ 4, PL e, Körperschutz, Schutzfeldhöhe 1200 mm, Muting Funktion, Versorgungsspannung 24 V, A ...

Auf Anfrage
PSEN op4B-L-050/1
630808
Set aus Lichtgitter (Typ 4, PL e, Körperschutz), Halterung und Mutingarm L-Typ gemäß DIN EN 61496, Typ 4, 500 mm, Anschl ...

Auf Anfrage
PSEN op4B-3-080/1
630801
Sicherheitslichtgitter, Typ 4, PL e, Körperschutz, Schutzfeldhöhe 800 mm, Muting Funktion, Versorgungsspannung 24 V, An ...

Auf Anfrage
PSEN op4B-T-050/1
630810
Set aus Lichtgitter (Typ 4, PL e, Körperschutz), Halterung und Mutingarm T-Typ gemäß DIN EN 61496, Typ 4, 500 mm, Anschl ...

Auf Anfrage
PSEN op4B-T-080/1
630811
Set aus Lichtgitter (Typ 4, PL e, Körperschutz), Halterung und Mutingarm T-Typ gemäß DIN EN 61496, Typ 4, 800 mm, Anschl ...

Auf Anfrage

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen