Vergleichen 0
Videotutorials
Aufgrund von Wartungsarbeiten steht der EShop am Wochenende 27./28. Oktober ab 07:30 Uhr nicht zur Verfügung!
Österreich | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

PMIcontrol - Technische Merkmale

Die Bedienterminals PMI 6 Control verfügen neben einer Soft SPS über ein ausgereiftes Diagnose- und Visualisierungskonzept. Leistungsfähige 1,3 GHz Prozessoren gewährleisten ein zügiges Arbeiten bei komplexen Anwendungen. Sie können aus drei Displaygrößen auswählen.

Produkte
Produktnummer
Bezeichnung
Optionen
Preis
Menge/Verfügbarkeit

PMI 638 Control

PMIcontrol - Steuerungspanel mit 15" Touchscreen, CODESYS Runtime und TargetVisu installiert/lizenziert Mastersysteme: CANopen, ModbusTCP.

Vergleichen Download

PMI 612 Control

PMIcontrol - Steuerungspanel mit 12,1" Touchscreen, CODESYS Runtime und TargetVisu installiert/lizenziert, Mastersysteme: CANopen, ModbusTCP.

Vergleichen Download

PMI 607 Control

PMIcontrol - Steuerungspanel mit 7" Touchscreen, CODESYS Runtime und TargetVisu installiert/lizenziert, Mastersysteme: CANopen, ModbusTCP.

Vergleichen Download

PMI 612 primo

PMIprimo - Motion Control Steuerungspanel mit 12,1" Touchscreen, CODESYS Runtime und TargetVisu installiert/lizenziert, Mastersysteme: CANopen, ModbusTCP, EtherCAT, Motion Control: Dynamische Kurvenberechnung, CNC.

Vergleichen Download

PMI 638 primo

PMIprimo - Motion Control Steuerungspanel mit 15" Touchscreen, CODESYS Runtime und TargetVisu installiert/lizenziert, Mastersysteme: CANopen, ModbusTCP, EtherCAT, Motion Control: Dynamische Kurvenberechnung, CNC.

Vergleichen Download

PMI 607 primo

PMIprimo - Motion Control Steuerungspanel mit 7" Touchscreen, CODESYS Runtime und TargetVisu installiert/lizenziert, Mastersysteme: CANopen, ModbusTCP, EtherCAT, Motion Control: Dynamische Kurvenberechnung, CNC.

Vergleichen Download

Download

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Technischer Support

Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: techsupport@pilz.at