Vergleichen 0
Videotutorials
Österreich | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

PMIcontrol und PMIprimo - die Komplettlösung zur Steuerung, Diagnose und Visualisierung

Die Bedienterminals der 6er Serie

Die Bedienterminals der 6er Serie

Unsere Human Machine Interface Produkte (HMI) unterstützen Sie bei Ihren immer komplexer werdenden Prozessen. Die leistungsstarke PMI 6er Serie ist mit einer Soft SPS nach IEC 61131-3 Standard und deren Visualisierung ausgestattet. Somit wird neben der professionellen Diagnose und Visualisierung zusätzlich das Steuern des gesamten Anlagenprozesses ermöglicht - in nur einem Gerät.

Die Bedienterminals sind mit einer benutzerfreundlichen Visualisierung ausgestattet. Sie sind aber auch mit jeder gängigen HMI Software kompatibel. Durch den Einsatz offener Schnittstellen sind die PMI Produkte höchst kompatibel und integrieren sich dadurch perfekt in Ihre Automatisierung. Drei Displaygrößen von 7 bis 15 Zoll bieten Ihnen die Flexibilität, die Sie für Ihre Projekte brauchen. Profitieren Sie von ausgezeichneter Funktionalität und einem breiten Anwendungsspektrum!

Bedienterminals PMIprimo mit SPS-, Motion- und CNC-Funktionalität

Bedienterminals PMI 6 primo

Die Steuerungssysteme PMI 6 primo verfügen über SPS-, Motion- sowie CNC-Funktionalität. Und übernehmen problemlos die Automatisierung inklusive Bewegungsmanagement in Ihren Anlagen.
Es sind bis zu 32 Achsen, nach der Art einer elektronischen Königswelle, flexibel verknüpfbar. Neben CNC-Aufgaben sind auch die Funktionen „Fliegende Säge“, „Querschneider“ oder „Kurvenscheibenfunktionen“  mit den Steuerungssystemen einfach umsetzbar.
Die PMI 6 primo Touchscreens sind in 7 Zoll, 12 Zoll oder 15 Zoll erhältlich. Durch die leistungsstarke Prozessor- und Speicherausstattung erhalten Sie eine leistungsfähige Plattform für Ihre Automatisierungsaufgaben.

Vorteile und Merkmale der PMIcontrol Bediengeräte

  • professionelle Steuerung, Visualisierung und Diagnose von Maschinen und Anlagen
  • Soft SPS nach IEC 61131-3 Standard
  • hohe Produktivität durch umfassende Diagnoselösungen (PVIS) für Kleinsteuerung PNOZmulti
  • integrierte CANopen und ModBus TCP Master Funktionalität
  • einfache Installation von Software-Paketen durch PMI 6 Assistant
  • Ausstattung mit Windows Embedded Compact 7
  • Target Visualisierung von CODESYS
  • Design, Entwicklung und Fertigung - Made in Germany
  • SPS-, Motion und CNC-Funktionalität
Ihre Vorteile auf einen Blick

Unser Produktspektrum: PMIcontrol

PMIcontrol / PMIprimo

Nutzen Sie PMIcontrol zur professionellen Diagnose, Visualisierung und Steuerung Ihres gesamten Anlagenprozesses. Mit PMI 6 primo erhalten Sie ein Bedienterminal, dass über SPS-, Motion- und CNC-Funktionalität verfügt. Und mit höchster Performance Steuerungs- und Bewegungsaufgaben übernimmt.