Vergleichen 0
Videotutorials
Österreich | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

PMIvisu Visualisierungsterminals sind mit der vorinstallierten und lizenzierten Visualisierungsoftware PASvisu ausgestattet.

Produkte
Produktnummer
Bezeichnung
Optionen
Preis
Menge/Verfügbarkeit

PMI v707e

PMIvisu, Diagnose- und Bedienterminal, 7", Auflösung 800 x 600 Pixel, kapazitiver Touchscreen, TFT, RAM 512 MB, Flash 2 GB, 1 RJ45 Port 100 MBit/s, 1 USB-Host 2.0, kondensatorgepufferte Echtzeituhr, 24 V DC, 6 W, Economy-Version, OS Linux, PASvisu Runtime installiert und lizenziert, vorinstallierte Software: Pilz Visualisierungssoftware.

Zubehör Passend dazu... Vergleichen Download

PMI v507

PMIvisu, Bedienterminal, 7", Auflösung 800 x 640 Pixel, kapazitiver Touchscreen, TFT, RAM 256 MB, Flash 512 MB, SD-Karte, 1 SUB-D Stecker RS232 9-polig, 1 RJ45 Port 100 MBit/s, 1 USB-Slave, 2 USB-Host, akkugepufferte Echtzeituhr, 24 V DC, 7,2 W, vorinstallierte Software: PASvisu Server, PASvisu Viewer PMI, PSS 4000 Firmware (OPC-Server).

Zubehör Passend dazu... Vergleichen Download

PMI v704e

PMIvisu, Diagnose- und Bedienterminal, 4,3", Auflösung 480 x 272 Pixel, kapazitiver Touchscreen, TFT, RAM 512 MB, Flash 2 GB, 1 RJ45 Port 100 MBit/s, 1 USB-Host 2.0, kondensatorgepufferte Echtzeituhr, 24 V DC, 4 W, Economy-Version, OS Linux, PASvisu Runtime installiert und lizenziert, vorinstallierte Software: Pilz Visualisierungssoftware.

Zubehör Passend dazu... Vergleichen Download

PMI v512

PMIvisu, Bedienterminal, 12,1", Auflösung 1280 x 800 Pixel, kapazitiver Touchscreen, TFT, RAM 256 MB, Flash 512 MB, SD-Karte, 1 SUB-D Stecker RS232 9-polig, 1 RJ45 Port 100 MBit/s, 1 USB-Slave, 2 USB-Host, akkugepufferte Echtzeituhr, 24 V DC, 15,2 W, vorinstallierte Software: PASvisu Server, PASvisu Viewer PMI, PSS 4000 Firmware (OPC-Server).

Zubehör Passend dazu... Vergleichen Download

PMI v815

PMIvisu, Diagnose- und Bedienterminal, 15,6", Auflösung 1920 x 1080 Pixel, kapazitiver Touchscreen, TFT, RAM 4 GB, SSD 32 GB, 2 RJ45 Port 1 Gbit/s, 1 USB-Host 3.0, 2 USB-Host 2.0, 1 HDMI-Port, 1 VGA-Port, kondensatorgepufferte Echtzeituhr, 12 ... 30 V DC, 38,5 W, OS Windows 10 IOT, PASvisu Runtime installiert und lizenziert, vorinstallierte Software: PMI v8 Assistant, PASvisu Server und Client, PVIS OPC Server UA, PSS 4000 Firmware (OPC Server UA).

Vergleichen Download

PMI v812

PMIvisu, Diagnose- und Bedienterminal, 12,1", Auflösung 1280 x 800 Pixel, kapazitiver Touchscreen, TFT, RAM 4 GB, SSD 32 GB, 2 RJ45 Port 1 Gbit/s, 1 USB-Host 3.0, 2 USB-Host 2.0, 1 HDMI-Port, 1 VGA-Port, kondensatorgepufferte Echtzeituhr, 12 ... 30 V DC, 29,2 W, OS Windows 10 IOT, PASvisu Runtime installiert und lizenziert, vorinstallierte Software: PMI v8 Assistant, PASvisu Server und Client, PVIS OPC Server UA, PSS 4000 Firmware (OPC Server UA).

Vergleichen Download

PMI v807

PMIvisu, Diagnose- und Bedienterminal, 7", Auflösung 800 x 600 Pixel, kapazitiver Touchscreen, TFT, RAM 4 GB, SSD 32 GB, 2 RJ45 Port 1 Gbit/s, 1 USB-Host 3.0, 2 USB-Host 2.0, 1 HDMI-Port, 1 VGA-Port, kondensatorgepufferte Echtzeituhr, 12 ... 30 V DC, 23 W, OS Windows 10 IOT, PASvisu Runtime installiert und lizenziert, vorinstallierte Software: PMI v8 Assistant, PASvisu Server und Client, PVIS OPC Server UA, PSS 4000 Firmware (OPC Server UA).