Pilz Human Machine Interfaces (PMI) sind das Bindeglied zwischen Mensch und Maschine. In dieser Schnittstellenfunktion müssen sie besonders effektiv sowie intuitiv in der Handhabung sein. PMIvisu Bedienterminals sind mit der vorinstallierten und lizenzierten Visualisierungsoftware PASvisu ausgestattet. Dies ermöglicht Ihnen die professionelle Visualisierung von Maschinen und Anlagen. Einfach und auf einen Blick!
Die kapazitiven Displays sind in zwei Versionen und in jeweils zwei Größen erhältlich: Wählen Sie zwischen der kostenoptimierten v7e Serie in 4,3“ und 7“ oder der leistungsfähigen Serie v5. Diese ist wahlweise in 7“ oder 12“ erhältlich. Mit beiden Geräteversionen profitieren Sie von ausgezeichneter Funktionalität und Qualität - „Made in Germany“.