Vergleichen 0
Videotutorials
Österreich | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

SCADA Visualisierung

Visualisierung Ihrer Maschinen und Anlagen

Visualisierung Ihrer Maschinen und Anlagen

Bedienen und Beobachten Sie Ihre Maschine oder Anlage auf hohem Niveau!

Das SCADA Software Paket steht Ihnen für die Bedienterminals PMIopen und PMIcontrol zur Verfügung und bietet eine branchenunabhängige Lösung komplexer Visualisierungsaufgaben.

Bedienung der Maschinen einfach, schnell und komfortabel
Den Schritt zum vollwertigen SCADA-System erreichen Sie ohne Datenverlust, denn alle projektierten Daten werden übernommen. Nutzen Sie den Zenon Operator Dev 1024 (für Projektierung) und den Zenon Operator RT PMI (Runtime).

Vorteile

  • einfache und schnelle Projektierung durch viele Funktionen sowie vorgegebene Hilfen
  • rasche Einarbeitung der Bediener durch klar strukturierte Bedienerführung
  • schnelle Fehlersuche durch gute Ablesbarkeit, akustische Unterstützung und einfache Symbole
SCADA Visualisierung

Merkmale der SCADA Visualisierung

Merkmale der SCADA Visualisierung
  • Editor und Runtime mehrsprachig
  • Symbolbibliothek
  • symbolische Adressierung
  • Simulation am PC
  • Rezepturverwaltung
  • Alarmverwaltung und chronologische Ereignisliste
  • Passwortschutz
  • Sprachumschaltung online

Auswahl an Funktionen für Projektierung und Inbetriebnahme

Online Sprachumschaltung: Sparen Sie Kosten bei der Installation! Als Serienanwender können Sie ein Projekt gleich mehrsprachig erstellen. Eine Umstellung der Bedienersprache im laufenden Betrieb ist hierbei einfach möglich. Zudem kann eine Kontrolle der fremdsprachigen Texte (z. B. Textlänge) bereits während der Projektierung erfolgen. UNICODE wird unterstützt.

Passwortschutz: Mit dem PMI-Tool können eigene, frei definierbare Zugangsberechtigungen für jeden Benutzer eingerichtet werden. Mittels einer flexiblen Passworthierarchie sind die Definition von eindeutigen Zugangsberechtigungen und die Festlegung von Abläufen möglich.

Objektbibliotheken: Eine schnelle und effiziente Projektierung mithilfe von Objekt-Bibliotheken für statische und dynamische Elemente spart Ihnen Zeit und Geld. Nur wenige Klicks genügen!

Offline-Simulation: Alle Funktionen können bereits im Vorfeld per Simulation getestet werden. Dadurch erreichen Sie eine Senkung der Kosten für Projektierung und Inbetriebnahme.

Anbindung an viele SPSen: Das PMI-Tool ermöglicht die Anbindung der PMI-Bedienterminals an viele Steuerungen. Es steht Ihnen eine Auswahl von Treibern für alle gängigen SPS Hersteller zur Verfügung. Beispielsweise können die PMI-Bedienterminals über Modbus (TCP) angebunden werden. Zudem gibt es Treiber für die Ankopplung an Siemens oder Allen Bradley.

Auswahl an Funktionen für Projektierung und Inbetriebnahme

Unser Produktspektrum: SCADA Visualisierung

zenon

zenon - die Visualisierungssoftware zur Projektierung und Inbetriebnahme von Maschinen und Anlagen. Hier finden Sie den Editor inklusive Lizenz.

zenon Lizenzen

Hier erhalten Sie die Runtime für Windows CE und für PC Projekte bis 1024 Tags, inklusive Lizenz

Download

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden