Vergleichen 0
Videotutorials
Österreich | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

PMIopen - Technische Merkmale

Mit den Bedienterminals PMI (Pilz Human Machine Interface) Bedienen und Beobachten Sie auch bei komplexen Anwendungen besonders komfortabel. Dafür sorgen die leistungsfähigen 1 GHz-RISC-Prozessoren. Sie haben die Wahl aus einer großen Anzahl an Displaygrößen.

Filter
Produkte
Produktnummer
Bezeichnung
Optionen
Preis
Menge/Verfügbarkeit

PMI 509

PMIopen, Bedienpanel, 3,5", Auflösung 320 x 240 Pixel, analog resistiver Touchscreen, TFT, 4 Funktionstasten, 4 Systemtasten, RAM 256 MB, Flash 512 MB, SD-Karte, 1 SUB-D Stecker RS232 9-polig, 1 RJ45 Port 100 MBit/s, 1 USB-Slave, 1 USB-Host, 24 V DC, 2,5 W, akkugepufferte Echtzeituhr, offene HMI Plattform für jede gängige Visualisierungssoftware, konfigurierbar über PMI Assistant.

Zubehör Vergleichen Download

PMI 515

PMIopen, Bedienpanel, 5,7", Auflösung 320 x 240 Pixel, analog resistiver Touchscreen, TFT, RAM 256 MB, Flash 512 MB, SD-Karte, 1 SUB-D Stecker RS232 9-polig, 1 RJ45 Port 100 MBit/s, 1 USB-Slave, 1 USB-Host, akkugepufferte Echtzeituhr, 24 V DC, 3,6 W, offene HMI Plattform für jede gängige Visualisierungssoftware, konfigurierbar über PMI Assistant.

Zubehör Vergleichen Download

PMI 526

PMIopen, Bedienpanel, 10,4", Auflösung 800 x 480 Pixel, analog resistiver Touchscreen, TFT, RAM 256 MB, Flash 512 MB, SD-Karte, 1 SUB-D Stecker RS232 9-polig, 1 RJ45 Port 100 MBit/s, 1 USB-Slave, 2 USB-Host, akkugepufferte Echtzeituhr, 24 V DC, 6,3 W, offene HMI Plattform für jede gängige Visualisierungssoftware, konfigurierbar über PMI Assistant.

Zubehör Vergleichen Download

PMI 531

PMIopen, Bedienpanel, 12,1", Auflösung 800 x 600 Pixel, analog resistiver Touchscreen, TFT, RAM 256 MB, Flash 512 MB, SD-Karte, 1 SUB-D Stecker RS232 9-polig, 1 RJ45 Port 100 MBit/s, 1 USB-Slave, 2 USB-Host, akkugepufferte Echtzeituhr, 24 V DC, 8,9 W, offene HMI Plattform für jede gängige Visualisierungssoftware, konfigurierbar über PMI Assistant.

Zubehör Vergleichen Download

PMI 538

PMIopen, Bedienpanel, 15", Auflösung 1024 x 768 Pixel, analog resistiver Touchscreen, TFT, RAM 256 MB, Flash 512 MB, SD-Karte, 1 SUB-D Stecker RS232 9-polig, 1 RJ45 Port 100 MBit/s, 1 USB-Slave, 2 USB-Host, akkugepufferte Echtzeituhr, 24 V DC, 11,0 W, offene HMI Plattform für jede gängige Visualisierungssoftware, konfigurierbar über PMI Assistant.

Zubehör Vergleichen Download

PMI 516

PMIopen, Bedienpanel, 6,5", Auflösung 640 x 480 Pixel, analog resistiver Touchscreen, TFT, RAM 256 MB, Flash 512 MB, SD-Karte, 1 SUB-D Stecker RS232 9-polig, 1 RJ45 Port 100 MBit/s, 1 USB-Slave, 2 USB-Host, akkugepufferte Echtzeituhr, 24 V DC, 6,5 W, offene HMI Plattform für jede gängige Visualisierungssoftware, konfigurierbar über PMI Assistant.

Zubehör Vergleichen Download

PMI 518

PMIopen, Bedienpanel, 7", Auflösung 800 x 480 Pixel, analog resistiver Touchscreen, TFT, RAM 256 MB, Flash 512 MB, SD-Karte, 1 SUB-D Stecker RS232 9-polig, 1 RJ45 Port 100 MBit/s, 1 USB-Slave, 2 USB-Host, akkugepufferte Echtzeituhr, 24 V DC, 5,8 W, offene HMI Plattform für jede gängige Visualisierungssoftware, konfigurierbar über PMI Assistant.