Human Machine Interfaces (HMI) dienen zur Visualisierung von Prozessen und zur Interaktion zwischen Mensch und Maschine. Mit den Bedienterminals PMI 5 (Pilz Human Maschine Interface) bieten wir Ihnen ausgereifte Panels für Ihre Diagnose- und Visualisierungsaufgaben. Die leistungsfähigen 1 GHz-RISC-Prozessoren gewährleisten ein zügiges Arbeiten - auch bei komplexen Anwendungen.
Die PMI 5 Geräte sind in Verbindung mit jeder gängigen Visualisierungssoftware nutzbar. Sie haben dabei die Wahl aus einer großen Anzahl an Displaygrößen von 3,5 bis 15 Zoll. Diese bieten Ihnen die Flexibilität, die Sie für Ihre Projekte brauchen!