text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
4 Produkte gefunden
PIT si3.1 indicator light unit
581190
PITsign Leuchtmeldeeinheit rot, gelb, grün inklusive LED, Montagefuß, Rohr (250 mm), UB = 24 V DC, Schutzart Gehäuse: IP ...

Auf Anfrage
PIT si 1.2 muting lamp self monitoring
620020
PITsign Muting-Lampe nach EN 61496 inklusive Glühbirne und Wandhalterung, Dauerleuchte mit Option zur Überwachung, UB = ...

Auf Anfrage
PIT si2.1 LED muting lamp
620015
PITsign LED Muting-Lampe inklusive LED und Wandhalterung, UB = 24 V DC / 4 W / <200 mA, Schutzart Gehäuse: IP65, Durchme ...

Auf Anfrage
PIT si 1.1 muting lamp
620010
PITsign Muting-Lampe inklusive Glühbirne und Wandhalterung, UB = 24 V DC / 5 W / 300 mA, Schutzart Gehäuse: IP65, Durchm ...

Auf Anfrage

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen