Vergleichen 0
Videotutorials
Österreich | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

Bedienelemente PIToe

Kompakte Taster für vielseitige Einsatzzwecke

Bedienelemente PIToe

Die kompakten Befehls- und Meldegeräte sind vielseitig für die Bedienung Ihrer Anlagen einsetzbar und ermöglichen das Schalten und Anzeigen von digitalen Ein- und Ausgängen. So ist beispielsweise die Anwahl und Anzeige der Betriebsart möglich.

Die Bedienelemente sind für Einbauöffnungen mit einem Durchmesser von 22,5 mm gemäß EN 60947-5-1 mit Verdrehsicherung vorgesehen. Dadurch fügen sie sich optimal in das Design Ihrer Maschinen und Anlagen ein und bieten sich ideal für den Einbau, bzw. die Nachrüstung in Pulte, Schalttafeln oder Bediengehäuse an.

Bedienelemente PIToe - Ihre Vorteile

  • Kompakte Bedienelemente zum Schalten und Anzeigen von digitalen Ein- und Ausgängen
  • Geeignet für Einbauöffnungen von 22,5 mm gemäß EN 60947-5-1
  • Beleuchtete Anzeige in LED-Technik
  • Fügt sich nahtlos in des Design Ihrer Bedienpulte ein
  • Ideale Ergänzung für Betriebsartenwahl-Lösungen von Pilz

Unser Produktspektrum: Bedienelemente PIToe

Taster PIToe

Mit den Bedienelementen PIToe bieten wir Ihnen kompakte Taster für die flexible Bedienung Ihrer Maschinen.