text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
  • 1(current)
  • 2
22 Produkte gefunden
PIT gb blind cover
G1000010
PITgatebox Blindstopfen, IP65, (Ersatzteil), Einbaudurchmesser: 22,3 mm

Auf Anfrage
PIT gb stop pushbutton black plus 1
G1000037
PITgatebox Pilzdrucktaster schwarz mit Meldekonktakt, Entriegelung durch Drehen, (Ersatzteil). Einbaudurchmesser: 22,3 m ...

Auf Anfrage
PIT gb stop pushbutton black
G1000036
PITgatebox Pilzdrucktaster schwarz, Entriegelung durch Drehen, (Ersatzteil). Einbaudurchmesser: 22,3 mm

Auf Anfrage
PIT gb color covers
G1000009
PITgatebox Farbscheiben für die Leuchttaster (Ersatzteil)

Auf Anfrage
PIT gb es1
G1000005
PITgatebox Not-Halt-Taster, Entsperrung durch drehen (Ersatzteil). Einbaudurchmesser: 22,3 mm

Auf Anfrage
PIT gb es2
G1000011
PITgatebox Not-Halt-Taster, mit Meldekontakt, Entsperrung durch Drehen, (Ersatzteil). Einbaudurchmesser: 22,3 mm

Auf Anfrage
PIT gb key button
G1000007
PITgatebox Schlüssel-Taster 1x40°, tastend, (Ersatzteil). Einbaudurchmesser: 22,3 mm

Auf Anfrage
PIT gb push button
G1000006
PITgatebox Drucktaster, beleuchtbar, tastend, (Ersatzteil). Einbaudurchmesser: 22,3 mm

Auf Anfrage
PIT gb key switch
G1000008
PITgatebox Schlüsselschalter 2x90°, rastend, (Ersatzteil). Einbaudurchmesser: 22,3 mm

Auf Anfrage
PIT gb color cover bl s5
G1000017
PITgatebox Farbscheiben für die Leuchttaster, blau, IEC Symbol Request, Verpackungsinhalt = 10 Stück

Auf Anfrage
PIT gb color cover wh s3
G1000015
PITgatebox Farbscheiben für die Leuchttaster, weiss, IEC Symbol Unlocking, Verpackungsinhalt = 10 Stück

Auf Anfrage
PIT gb color cover wh s1
G1000013
PITgatebox Farbscheiben für die Leuchttaster, weiss, IEC Symbol Start, Verpackungsinhalt = 10 Stück

Auf Anfrage
PIT gb color cover bl s6
G1000018
PITgatebox Farbscheiben für die Leuchttaster, blau, IEC Symbol Reset, Verpackungsinhalt = 10 Stück

Auf Anfrage
PIT gb selector switch 2x 60° latching
G1000038
PITgatebox Wahlschalter, 2 x 60°, rastend, (Ersatzteil). Einbaudurchmesser: 22,3 mm

Auf Anfrage
PIT gb pushbutton red
G1000035
PITgatebox Drucktaster rot, hervorstehende Farbblende, (Ersatzteil). Einbaudurchmesser: 22,3 mm

Auf Anfrage
PIT gb spare part key
G1000040
Ersatzschlüssel, passend für Schlüsseltaster / Schlüsselschalter der Produktfamilie PITgatebox, Verpackungsinhalt = 2 St ...

Auf Anfrage
PIT gb color cover bl s4
G1000019
PITgatebox Farbscheiben für die Leuchttaster, blau, IEC Symbol Locking, Verpackungsinhalt = 10 Stück

Auf Anfrage
PIT gb signal indicator
G1000039
PITgatebox Leuchtvorsatz mit Wechselblende, (Ersatzteil). Einbaudurchmesser: 22,3 mm

Auf Anfrage
PIT gb color cover wh s2
G1000014
PITgatebox Farbscheiben für die Leuchttaster, weiss, IEC Symbol ON, Verpackungsinhalt = 10 Stück

Auf Anfrage
PIT gb color cover wh s4
G1000016
PITgatebox Farbscheiben für die Leuchttaster, weiss, IEC Symbol Locking, Verpackungsinhalt = 10 Stück

Auf Anfrage
  • 1(current)
  • 2

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen