22 Produkte gefunden
PIT gb blind cover
G1000010
PITgatebox Blindstopfen, IP65, (Ersatzteil), Einbaudurchmesser: 22,3 mm

Auf Anfrage
PIT gb stop pushbutton black plus 1
G1000037
PITgatebox Pilzdrucktaster schwarz mit Meldekonktakt, Entriegelung durch Drehen, (Ersatzteil). Einbaudurchmesser: 22,3 m ...

Auf Anfrage
PIT gb stop pushbutton black
G1000036
PITgatebox Pilzdrucktaster schwarz, Entriegelung durch Drehen, (Ersatzteil). Einbaudurchmesser: 22,3 mm

Auf Anfrage
PIT gb es1
G1000005
PITgatebox Not-Halt-Taster, Entsperrung durch drehen (Ersatzteil). Einbaudurchmesser: 22,3 mm

Auf Anfrage
PIT gb es2
G1000011
PITgatebox Not-Halt-Taster, mit Meldekontakt, Entsperrung durch Drehen, (Ersatzteil). Einbaudurchmesser: 22,3 mm

Auf Anfrage
PIT gb key button
G1000007
PITgatebox Schlüssel-Taster 1x40°, tastend, (Ersatzteil). Einbaudurchmesser: 22,3 mm

Auf Anfrage
PIT gb push button
G1000006
PITgatebox Drucktaster, beleuchtbar, tastend, (Ersatzteil). Einbaudurchmesser: 22,3 mm

Auf Anfrage
PIT gb key switch
G1000008
PITgatebox Schlüsselschalter 2x90°, rastend, (Ersatzteil). Einbaudurchmesser: 22,3 mm

Auf Anfrage
PIT gb color covers
G1000009
PITgatebox Farbscheiben für die Leuchttaster (Ersatzteil)

Auf Anfrage
PIT gb color cover bl s5
G1000017
PITgatebox Farbscheiben für die Leuchttaster, blau, IEC Symbol Request, Verpackungsinhalt = 10 Stück

Auf Anfrage
PIT gb color cover wh s3
G1000015
PITgatebox Farbscheiben für die Leuchttaster, weiss, IEC Symbol Unlocking, Verpackungsinhalt = 10 Stück

Auf Anfrage
PIT gb color cover wh s1
G1000013
PITgatebox Farbscheiben für die Leuchttaster, weiss, IEC Symbol Start, Verpackungsinhalt = 10 Stück

Auf Anfrage
PIT gb color cover bl s6
G1000018
PITgatebox Farbscheiben für die Leuchttaster, blau, IEC Symbol Reset, Verpackungsinhalt = 10 Stück

Auf Anfrage
PIT gb signal indicator
G1000039
PITgatebox Leuchtvorsatz mit Wechselblende, (Ersatzteil). Einbaudurchmesser: 22,3 mm

Auf Anfrage
PIT gb color cover wh s2
G1000014
PITgatebox Farbscheiben für die Leuchttaster, weiss, IEC Symbol ON, Verpackungsinhalt = 10 Stück

Auf Anfrage
PIT gb color cover wh s4
G1000016
PITgatebox Farbscheiben für die Leuchttaster, weiss, IEC Symbol Locking, Verpackungsinhalt = 10 Stück

Auf Anfrage
PIT gb fixing spanner
G1000012
PITgatebox Befestigungsschlüssel für Gewindering

Auf Anfrage
PIT gb selector switch 2x 60° latching
G1000038
PITgatebox Wahlschalter, 2 x 60°, rastend, (Ersatzteil). Einbaudurchmesser: 22,3 mm

Auf Anfrage
PIT gb pushbutton red
G1000035
PITgatebox Drucktaster rot, hervorstehende Farbblende, (Ersatzteil). Einbaudurchmesser: 22,3 mm

Auf Anfrage
PIT gb spare part key
G1000040
Ersatzschlüssel, passend für Schlüsseltaster / Schlüsselschalter der Produktfamilie PITgatebox, Verpackungsinhalt = 2 St ...