Vergleichen 0
Videotutorials
Österreich | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

Zustimmtaster PITenable

Sicheres Einrichten und Warten mit einer Hand

Zustimmtaster PITenable

Die dreistufigen Zustimmtaster PITenable setzen Sie als handbetätigte Befehlsgeber beim Arbeiten im Gefahrenbereich von Maschinen oder Anlagen ein. Und zwar dann, wenn die Wirkung der Schutzeinrichtung aufgehoben werden muss.

Ihre Vorteile auf einen Blick

  • sicheres Arbeiten im Gefahrenbereich von Maschinen und Anlagen
  • einfaches Beobachten von Prozessen bei geöffneter Schutztür
  • Schutz des Bedieners bei Überreaktion durch Erschrecken oder Panik
  • ergonomisch geformtes Gehäuse für komfortable Bedienung
Ihre Vorteile auf einen Blick

Merkmale auf einen Blick

Merkmale auf einen Blick
  • 3-Stufen Zustimmtaster: Aus-Ein-Aus
  • Varianten mit M12-5-pin-Winkelstecker oder mit offenem Kabelende
  • wartungsfrei
  • einfache Befestigung durch Haftmagnet
  • leichter und stabiler Druckpunkt
  • schwer manipulierbar

Sicher in drei Stufen: 3-Stufen Zustimmtaster Aus-Ein-Aus

  • Stufe 1: Der Taster ist noch nicht betätigt. Die Maschine läuft bei aktivierten Sicherheitsfunktionen.
  • Stufe 2: Die Zustimmfunktion wird aktiviert, der Taster befindet sich in Mittelstellung. Die Maschine läuft, während die Schutzwirkung der beweglich trennenden Schutzeinrichtungen aufgehoben ist.
  • Stufe 3: Hier kommt die Schutzfunktion zum Einsatz, wenn der Taster plötzlich losgelassen oder durchgedrückt wird. Die Maschine wird sofort zum Stillstand gebracht. Diese Funktion schützt den Bediener, falls dieser in einer Schrecksituation überreagiert.
Sicher in drei Stufen: 3-Stufen Zustimmtaster Aus-Ein-Aus

Sicherheit mit der abgenommenen Komplettlösung

Sicherheit mit der abgenommenen Komplettlösung

Zur Auswertung von PITenable bietet Pilz Ihnen die sicheren Auswertegeräte PNOZmulti und die Steuerungssysteme des Automatisierungssystems PSS 4000 an. So ist der PITenable überall da einsatzbereit, wo Ihre Mitarbeiter beim Arbeiten in Gefahrenbereichen besonders geschützt werden müssen.

Unser Produktspektrum: Zustimmtaster PITenable

PITenable

Der dreistufige Zustimmtaster ist für die Bedienung mit einer Hand geeignet.

Zubehör PITenable

Als Zubehör bieten wir die Wandhalterung für den PITenable an.