Vergleichen 0
Videotutorials
Österreich | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

Betriebsartenwahlschalter PITmode - Technische Merkmale

Der Betriebsartenwahlschalter PITmode ist optional mit normativen Piktogrammen für Werkzeugmaschinen erhältlich. Je nach Anzahl der gewünschten Zugangsberechtigungen stehen verschiedene Transponder-Schlüssel zur Verfügung.

Produkte
Produktnummer
Bezeichnung
Optionen
Preis
Menge/Verfügbarkeit

PIT m3p terminal set spring load

PITmode Steckersatz für elektronischen Betriebsartenschalter PIT m3p. Bestehend aus 1 x 8-pol. und 1 x 10-pol. Buchsenleiste in Federkraftausführung.

Vergleichen Download

PIT m3.2p terminal set spring load

PITmode Steckersatz für elektronischen Betriebsartenschalter PIT m3.2p. Bestehend aus 1 x 5-pol. und 1 x 12-pol. Buchsenleiste in Federkraftausführung. Kabelabgang gerade.

Vergleichen Download

PIT m3.3p

PITmode elektronischer Wahlschalter zum Bedienpulteinbau und zur sicheren Anwahl von 3 Betriebsarten über einen berührungslosen Schlüssel und Tastenanwahl. 4 Betriebsarten BA1 und BA2 und eine Sonderbetriebsart BA5. Berechtigungsanzeige über LEDs, Key-ID-Schnittstelle zur Übertragung der Key-ID-Nummer des Transponder-Schlüssels.

Zubehör Vergleichen Download

PIT m3.2p machine tools pictogram

PITmode elektronischer Wahlschalter zum Bedienpulteinbau und zur sicheren Anwahl von 5 Betriebsarten über einen berührungslosen Schlüssel und Tastenanwahl. 4 Betriebsarten BA1 bis BA4 und eine Sonderbetriebsart BA5. Berechtigungsanzeige über LEDs, Key-ID-Schnittstelle zur Übertragung der Key-ID-Nummer des Transponder-Schlüssels. Tasten mit Ziffern und Piktogrammen für Werkzeugmaschinen.

Zubehör Vergleichen Download

PIT m3.2p screw terminal set angled

PITmode Steckersatz für elektronischen Betriebsartenschalter PIT m3.2p. Bestehend aus 1 x 5-pol. und 1 x 13-pol. Buchsenleiste in Schraubausführung. Kabelabgang 90° gewinkelt.

Vergleichen Download

PIT m3.2p

PITmode elektronischer Wahlschalter zum Bedienpulteinbau und zur sicheren Anwahl von 5 Betriebsarten über einen berührungslosen Schlüssel und Tastenanwahl. 4 Betriebsarten BA1 bis BA4 und eine Sonderbetriebsart BA5. Berechtigungsanzeige über LEDs, Key-ID-Schnittstelle zur Übertragung der Key-ID-Nummer des Transponder-Schlüssels.

Zubehör Vergleichen Download

PIT m3.2p screw terminal set

PITmode Steckersatz für elektronischen Betriebsartenschalter PIT m3.2p. Bestehend aus 1 x 5-pol. und 1 x 13-pol. Buchsenleiste in Schraubausführung. Kabelabgang gerade.

Vergleichen Download

PIT m3.3p machine tools pictogram

PITmode elektronischer Wahlschalter zum Bedienpulteinbau und zur sicheren Anwahl von 3 Betriebsarten über einen berührungslosen Schlüssel und Tastenanwahl. 4 Betriebsarten BA1 und BA2 und eine Sonderbetriebsart BA5. Berechtigungsanzeige über LEDs, Key-ID-Schnittstelle zur Übertragung der Key-ID-Nummer des Transponder-Schlüssels. Tasten mit Ziffern und Piktogrammen für Werkzeugmaschinen.

Zubehör Vergleichen Download

PIT m3 key2 mode 1

PITmode Transponder-Schlüssel für elektronischen Betriebartenwahlschalter PIT m3.xp, Material: Kunststoff Betätiger, Berechtigung für BA1.

Vergleichen Download

PIT m3 key2 mode 4

PITmode Transponder-Schlüssel für elektronischen Betriebartenwahlschalter PIT m3.xp, Material: Kunststoff Betätiger, Berechtigung für BA1/2/3/4.

Vergleichen Download

PIT m3 key2hq mode 2

PITmode Transponder-Schlüssel für elektronischen Betriebartenwahlschalter PIT m3.xp, Material: Kunststoff Betätiger mit Metallrahmen, verchromt, Berechtigung für BA1/2.

Vergleichen Download

PIT m3 key2hq mode 1

PITmode Transponder-Schlüssel für elektronischen Betriebartenwahlschalter PIT m3.xp, Material: Kunststoff Betätiger mit Metallrahmen, verchromt, Berechtigung für BA1.

Vergleichen Download

PIT m3 key2 mode 2

PITmode Transponder-Schlüssel für elektronischen Betriebartenwahlschalter PIT m3.xp, Material: Kunststoff Betätiger, Berechtigung für BA1/2.

Vergleichen Download

PIT m3 key2 mode 3

PITmode Transponder-Schlüssel für elektronischen Betriebartenwahlschalter PIT m3.xp, Material: Kunststoff Betätiger, Berechtigung für BA1/2/3.

Vergleichen Download

PIT m3 key2hq mode service

PITmode Transponder-Schlüssel für elektronischen Betriebartenwahlschalter PIT m3.xp, Material: Kunststoff Betätiger mit Metallrahmen, verchromt, Berechtigung für BA1/2/3/4/Servicebetrieb.

Vergleichen Download

PIT m3 key2hq mode 3

PITmode Transponder-Schlüssel für elektronischen Betriebartenwahlschalter PIT m3.xp, Material: Kunststoff Betätiger mit Metallrahmen, verchromt, Berechtigung für BA1/2/3.

Vergleichen Download

PIT m3 key2hq mode 4

PITmode Transponder-Schlüssel für elektronischen Betriebartenwahlschalter PIT m3.xp, Material: Kunststoff Betätiger mit Metallrahmen, verchromt, Berechtigung für BA1/2/3/4.

Vergleichen Download

PIT m3 key2 mode service

PITmode Transponder-Schlüssel für elektronischen Betriebartenwahlschalter PIT m3.xp, Material: Kunststoff Betätiger, Berechtigung für BA1/2/3/4/Servicebetrieb.

Vergleichen Download

PIT m4SEU

PITmode Safe Evaluation Unit. Sichere Auswerteeinheit für Betriebsartenwahl. 4 Betriebsarten BA1 bis BA4 und eine Sonderbetriebsart BA5. Key-ID-Schnittstelle zur Übertragung der Key-ID- Nummer des Transponder-Schlüssels. Notwendiges Zubehör: PITreader base unit [402255], PITreader key adapter. Optionales Zubehör: Steckerset [402306], PIT oe 4S [402311].

Zubehör Passend dazu... Vergleichen Download

PITreader base unit

PITreader base unit. Authentifizierungssystem via RFID Reader. Inhalt: Basiseinheit, Stecker [402307]. Notwendiges Zubehör: PITreader key adapter.

Zubehör Passend dazu... Vergleichen Download

PITreader key adapter h

1x PITreader Schlüsselaufnahme horizontal + 1x Mutter. Notwendiges Zubehör für PITreader base unit [402255].

Passend dazu... Vergleichen Download

PITmode fusion

PITmode fusion. Authentifizierungs- und funktional sichere Betriebsartenwahlsystem im Paket. Inhalt: PITreader base unit [402255], PIT m4SEU [402250], PITreader key adapter h [402308], Steckerset [402306]. 4 Betriebsarten BA1 bis BA4 und eine Sonderbetriebsart BA5. Key-ID-Schnittstelle zur Übertragung der Key-ID-Nummer des Transponder- Schlüssels.

Passend dazu... Vergleichen Download

PITreader nut set

10x Mutter für PITreader key adapter [402308].

Vergleichen Download

PITreader key ye 3

Transponder Schlüssel GELB für elektronischen RFID Reader PITreader [402255], Material: Kunststoff, Berechtigung 3

Vergleichen Download

PITreader key ye 4

Transponder Schlüssel GELB für elektronischen RFID Reader PITreader [402255], Material: Kunststoff, Berechtigung 4