Vergleichen 0
Videotutorials
Österreich | deutsch
Einfach einloggen um die gewünschten Produkte in den Warenkorb zu legen. Noch nicht registriert? Einfach registrieren und schon können Sie alle Vorteile des Pilz E-Shops nutzen.

PIT js holder

401200
PIT js holder
PITjog Halter zur Aufnahme des Handbetätigten Befehlsgeber PIT js2 aus rostfreiem Stahl.

Auf Anfrage
Auf Anfrage
Verfügbarkeit
Menge
verfügbar ab
Produktmaterial: Edelstahl 1.4016
Abmessung Breite: 83.0 mm
Abmessung Höhe: 312.7 mm
Abmessung Tiefe: 70.0 mm
Bruttogewicht: 723 g
Nettogewicht: 584 g

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden