Vergleichen 0
Videotutorials
Österreich | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

Handbetätigte Befehlsgeber PITjog

Mit Befehlsgebern alle Gefahren im Griff

Handbetätigte Befehlsgeber PITjog

Handbediengeräte werden eingesetzt, wenn Arbeiten im Gefahrenbereich von Maschinen und Anlagen durchgeführt werden. Nutzen Sie handbetätigte Befehlsgeber, um  z. B. Maschinenfunktionen bei geöffneter Schutztür von Hand zu steuern.

Die Vorteile der Befehlsgeber auf einen Blick

  • sicheres Arbeiten im Gefahrenbereich von Maschinen und Anlagen
  • einfaches Beobachten von Prozessen bei geöffneter Schutztür
  • ergonomisch geformtes Gehäuse für komfortable Bedienung
Die Vorteile der Befehlsgeber auf einen Blick

Die Merkmale der Befehlsgeber

Die Merkmale der Befehlsgeber
  • Kunststoffgehäuse mit drei Tastern
  • zwei Taster für die Zweihandfunktion, ein Taster für die Resetfunktion
  • Schutzart IP50
  • robustes Kunststoffgehäuse
  • einfache Bedienung durch Drucktaster
  • geringes Gewicht
  • großer Aktionsradius dank Spiralkabel
  • geschützte und sichere Aufbewahrung im Gerätehalter

Gefahren im Griff

Setzen Sie die Befehlsgeber zum Personenschutz in potentiell gefahrbringenden Situationen ein! Besonders dann, wenn in Sonderbetriebsarten einer Maschine die Wirkung von Schutzeinrichtungen ganz oder teilweise aufgehoben werden muss.

Typischerweise gehören zu den Einsatzgebieten von Befehlsgebern:

  • Einrichten von Maschinen
  • Servicearbeiten
  • Prozessbeobachtung
  • Testbetrieb
Gefahren im Griff

Komplettieren Sie Ihre Lösung!

Komplettieren Sie Ihre Lösung!

Komplettieren Sie Ihre Lösung und ermöglichen Sie ein sicheres Arbeiten im Gefahrenbereich Ihrer Maschine oder Anlage! Dies gelingt Ihnen mit den Befehlsgebern in Kombination mit den abgenommenen Auswerteeinheiten von Pilz:

  • Zweihandbediengeräte P2HZ
  • Sicherheitsschaltgeräte PNOZ s6
  • Sicherheitsschaltgeräte PNOZ e2.1p
  • Zweihandbaustein des modularen Sicherheitssystems PNOZmulti
  • Steuerungssysteme des Automatisierungssystems PSS 4000

Damit ist PITjog in jeder Branche einsatzbereit!

Unser Produktspektrum: Handbetätigte Befehlsgeber PITjog

Handbetätigter Befehlsgeber PITjog

Der handbetätigte Befehlsgeber PITjog ist für die beidhändige Betätigung geeignet.

Zubehör PITjog

Erfahren Sie mehr über passendes Zubehör für den Befehlsgeber PITjog.