Es wird uns dabei helfen, unseren Pilz eShop zu verbessern und in Ihrem Sinne zu optimieren. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, uns zu unterstützen.
1 Stern - nicht zufrieden, 5 Sterne - sehr zufrieden
Um mit Ihnen Kontakt aufnehmen zu können, benötigen wir folgende Daten
Sie befinden sich auf Pilz International Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden
Produktvergleichsliste
Not-Halt-Taster PITestop active - Technische Merkmale
PITestop active Not-Halt-Taster aktivierbar/deaktivierbar ohne Logo und ohne Nothaltsymbol nach EN 60947-5-1 und EN 60947-5-5; Entriegelung durch Drehen im oder gegen den Uhrzeigersinn; Einbaudurchmesser: 22,3mm; IP 65.
PITestop active Set bestehend aus Not-Halt Taster aktiv/inaktiv mit Blinkfunktion ohne Logo und Nothaltsymbol, mit Kontaktblock mit Abfallsicherung nach EN 60947-5-1 und EN 60947-5-5 und mit LED Sicherheitsmodul PCB; 2 Öffner (2 n/o), in Schnellanschlusstechnik.
PITestop Platine LED Safety Modul für PIT es10u.
PITestop active Set bestehend aus Not-Halt Taster aktiv/inaktiv mit Blinkfunktion ohne Logo und Nothaltsymbol, mit Kontaktblock ohne Abfallsicherung nach EN 60947-5-1 und EN 60947-5-5 und mit LED Sicherheitsmodul PCB im Aufbaugehäuse Basic mit M12/5pol Anschluss - PDP67 8DI ION PIN Belegung; 2 Öffner (2 n/o) in Schnellanschlusstechnik.
PITestop active Set bestehend aus Not-Halt Taster aktiv/inaktiv mit Blinkfunktion ohne Logo und Nothaltsymbol, mit Kontaktblock ohne Abfallsicherung nach EN 60947-5-1 und EN 60947-5-5 und mit LED Sicherheitsmodul PCB im Aufbaugehäuse Basic mit M12/5pol Anschluss - PDP67 8DI ION PIN Belegung. 2 Öffner (2 n/o) in Schnellanschlusstechnik.
Telefon: +43 1 7986263-444 E-Mail: techsupport@pilz.at