21 Produkte gefunden
PIT es2u
400532
PITestop, Not-Halt-Taster, IP65, Durchmesser 68 mm (große Version), unbedruckt (ohne Logo), Einbaudurchmesser 22,3 mm.

Auf Anfrage
PIT es2.13 operator illuminated black
400112
PITestop, Betriebs-Halt-Taster IP65, LED Ringbeleuchtung inkl. Anschlussmodul, Einbaudurchmesser: 22,3 mm.

Auf Anfrage
PIT es2.11 operator black
400110
PITestop, Betriebs-Halt-Taster IP65, Einbaudurchmesser: 22,3 mm.

Auf Anfrage
PIT es2.12 key-operator black
400111
PITestop, Betriebs-Halt-Taster IP65, Schlüsseltaster, Einbaudurchmesser: 22,3 mm.

Auf Anfrage
PIT es5.12 key operator protect
400601
PITestop, Not-Halt-Taster IP65, mit Schutzkragen, mit Schlüsselentriegelung, ohne Pilz-Aufdruck auf dem Betätiger, Einba ...

Auf Anfrage
PIT es6.10 operator red
400610
PITestop, Not-Halt-Taster IP65, ohne Logo, Einbaudurchmesser: 22,3 mm.

Auf Anfrage
PIT es3u
400533
PITestop, Not-Halt Taster, IP65, Durchmesser 55 mm, beleuchtet, unbedruckt (ohne Logo), Einbaudurchmesser 22,3 mm.

Auf Anfrage
PIT es7u
400537
PITestop, Not-Halt Taster IP6K9K, ohne Logo, für Hygiene-Bereiche, Einbaudurchmesser: 22,3 mm.

Auf Anfrage
PIT es5u
400535
PITestop, Not-Halt Taster IP65, mit Schutzkragen, ohne Logo, Einbaudurchmesser: 22,3 mm.

Auf Anfrage
PIT es8s
400138
PITestop, Not-Halt-Taster IP65, Schlüsseltaster, mit Not-Halt Symbol und mit Logo, Einbaudurchmesser 22,3 mm.

Auf Anfrage
PIT es8u
400538
PITestop, Not-Halt-Taster IP65, ohne Logo, Schlüsseltaster, Einbaudruchmesser: 22,3 mm.

Auf Anfrage
PIT es4u
400534
PITestop, Not-Halt-Taster IP65, beleuchtet, mit Schutzkragen, ohne Logo, Einbaudurchmesser 22,3 mm.

Auf Anfrage
PIT es1u
400531
PITestop, Not-Halt Taster IP65, ohne Logo, Einbaudurchmesser: 22,3 mm.

Auf Anfrage
PIT es4s
400134
PITestop, Not-Halt-Taster IP65, beleuchtet, mit Not-Halt Symbol, Schutzkragen und Logo, Einbaudurchmesser: 22,3 mm.

Auf Anfrage
PIT es2s
400132
PITestop, Not-Halt-Taster IP65, in groß, mit Not-Halt Symbol und mit Logo, Einbaudurchmesser: 22,3 mm.

Auf Anfrage
PIT es5s
400135
PITestop, Not-Halt-Taster IP65, mit Not-Halt Symbol, Schutzkragen und Logo, Einbaudurchmesser: 22,3 mm.

Auf Anfrage
PIT es1s
400131
PITestop, Not-Halt-Taster IP65, mit Not-Halt Symbol und mit Logo, Einbaudurchmesser: 22,3 mm.

Auf Anfrage
PIT es3s
400133
PITestop, Not-Halt-Taster IP65, beleuchtet mit Not-Halt Symbol und mit Logo, Einbaudurchmesser: 22,3 mm.

Auf Anfrage
PIT es3u-c
400543
PITestop, Not-Halt Taster IP65, beleuchtet, ohne Logo, Einbaudurchmesser: 22,3 mm, mit Federkraftklemmen.

Auf Anfrage
PIT es3s-c
400143
PITestop, Not-Halt-Taster IP65, beleuchtet, mit Not-Halt Symbol und mit Logo und Federkraftklemmen, Einbaudurchmesser 22 ...