Vergleichen 0
Videotutorials
Österreich | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

Kommunikationsmodule RevPi Con

Mit Hilfe der Kommunikationsmodule CAN-BUS, M-BUS und M-BUS VHP können Sie Revolution Pi Connect und Connect+ an verschiedene industrielle Netzwerke anbinden.

Produkte
Produktnummer
Bezeichnung
Optionen
Preis
Menge/Verfügbarkeit

RevPi Con M­Bus ext. module 868 MHz

MMit dem RevPi Con M-Bus kann der RevPi Connect mit 868 MHz Wireless M- Bus ausgestattet werden. Das Erweiterungsmodul besitzt an der Front eine SMA-Buchse zum Anschluss einer Antenne (Antenne nicht im Lieferumfang enthalten), Gehäuseabmessungen (H x B x T): 96 x 22,5 x 110,5 mm, Schutzart: IP 20.

Vergleichen Download

RevPi Con M­Bus VHP ext. module 169 MHz

Mit dem RevPi Con M-Bus VHP kann der RevPi Connect mit 169 MHz Wireless M-Bus ausgestattet werden. Das Erweiterungsmodul besitzt an der Front eine SMA-Buchse zum Anschluss einer Antenne (Antenne nicht im Lieferumfang enthalten), Gehäuseabmessungen (H x B x T): 96 x 22,5 x 110,5 mm, Schutzart: IP 20.

Vergleichen Download

RevPi Con CAN extension module

Mit dem RevPi Con CAN kann der RevPi Connect mit CAN-Bus ausgestattet werden. Das Modul besitzt einen obenliegenden 4-poligen Stecker zum CAN- Bus Anschluss, Baudrate: bis zu 1 MBit/s, Gehäuseabmessungen (H x B x T): 96 x 22,5 x 110,5 mm, Schutzart: IP 20.