Vergleichen 0
Videotutorials
Österreich | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

Basismodul RevPi Connect und Connect+

Die Basismodule RevPi Connect und Connect+ mit 32 oder 64 GB Speicher ermöglichen Ihnen maximale Gestaltungsfreiheit bei der Umsetzung von IIoT Projekten. Die Module sind mit dem Raspberry Pi Compute Modul 3 sowie 3+ ausgestattet.

Produkte
Produktnummer
Bezeichnung
Optionen
Preis
Menge/Verfügbarkeit

RevPI Connect+ 16GB

Revolution Pi Connect+ basierend auf dem Raspberry Pi Compute Modul 3+. Quad-Core mit 1.2 GHz und 1 GB RAM sowie einem 16 Gbyte eMMC Flash Speicher. Zwei Ethernet-Buchsen, zwei USB-Buchsen, eine Micro-HDMI- Buchse sowie eine Micro-USB-Buchse. Als Betriebssystem besitzt das Gerät eine angepasste Version von Raspbian mit RT-Patch, Gehäuseabmessungen (H x B x T): 96 x 45 x 110,5 mm, Schutzart: IP 20.

Vergleichen Download

RevPI Connect+ 32GB

Revolution Pi Connect+ basierend auf dem Raspberry Pi Compute Modul 3+. Quad-Core mit 1.2 GHz und 1 GB RAM sowie einem 32 Gbyte eMMC Flash Speicher. Zwei Ethernet-Buchsen, zwei USB-Buchsen, eine Micro-HDMI- Buchse sowie eine Micro-USB-Buchse. Als Betriebssystem besitzt das Gerät eine angepasste Version von Raspbian mit RT-Patch, Gehäuseabmessungen (H x B x T): 96 x 45 x 110,5 mm, Schutzart: IP 20.

Vergleichen Download

RevPI Connect ­ RevPi Core Module

Open Source IIoT Gateway, RevPi Connect, basierend auf dem Raspberry Pi Compute Modul 3. Quad-Core mit 1.2GHz und 1GB RAM sowie einem 4 Gbyte eMMC Flash Speicher. Zwei Ethernet-Buchsen, zwei USB-Buchsen, eine Micro-HDMI-Buchse sowie eine Micro-USB-Buchse. Als Betriebssystem besitzt das Gerät eine angepasste Version von Raspbian mit RT-Patch, Gehäuseabmessungen (H x B x T): 96 x 45 x 110,5 mm, Schutzart: IP 20.