Vergleichen 0
Videotutorials
Österreich | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

I/O-Module RevPi IO

Mit den I/O-Modulen lässt sich das Basismodul RevPi Core um zahlreiche digitale sowie analoge Ein- und Ausgänge erweitern.

Produkte
Produktnummer
Bezeichnung
Optionen
Preis
Menge/Verfügbarkeit

RevPI AIO

Analoges Erweiterungsmodul AIO für das Basismodul RevPi Core / RevPi Core 3, Gehäuseabmessungen (H x B x T): 96 x 22,5 x 110,5 mm, Schutzart: IP 20, Anzahl der Eingangskanäle: 6, Anzahl der Ausgangskanäle: 2, für Strom, Spannung, RTDs, Ausgangsspannungsbereiche: ±10 V, ±11 V, ±5 V, ± 5,5 V, 0…10 V, 0…11 V, 0…5 V, 0…5,5 V, Ausgangsstrombereiche: 0…20 mA, 0…24 mA, 4…20 mA.

Vergleichen Download

RevPi DI

Digitales Erweiterungsmodul DI für das Basismodul RevPi Core / RevPi Core 3, Gehäuseabmessungen (H x B x T): 96 x 22,5 x 110,5 mm, Schutzart: IP 20, Anzahl der digitalen Eingänge: 16.

Vergleichen Download

RevPi DIO

Digitales Erweiterungsmodul DIO für das Basismodul RevPi Core / RevPi Core 3, Gehäuseabmessungen (H x B x T): 96 x 22,5 x 110,5 mm, Schutzart: IP 20, Anzahl der digitalen Eingänge: 14, Anzahl der digitalen Ausgänge: 14, max. Strom je Ausgang: 500 mA (High-Side Mode), 100 mA (Push-Pull Mode).

Vergleichen Download

RevPi DO

Digitales Erweiterungsmodul DO für das Basismodul RevPi Core / RevPi Core 3, Gehäuseabmessungen (H x B x T): 96 x 22,5 x 110,5 mm, Schutzart: IP 20, Anzahl der digitalen Ausgänge: 16, max. Strom je Ausgang: 500 mA (High-Side Mode), 100 mA (Push-Pull Mode).