Vergleichen 0
Videotutorials
Österreich | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

Industrial Security mit der SecurityBridge

Die SecurityBridge dient zum Schutz der konfigurierbaren, sicheren Kleinsteuerungen PNOZmulti 2 und des Automatisierungssystems PSS 4000 vor Manipulation und unautorisiertem Zugriff auf das Netzwerk.

Produkte
Produktnummer
Bezeichnung
Optionen
Preis
Menge/Verfügbarkeit

PCOM sec br1

PCOM, SecurityBridge, VPN-Server zum Aufbau eines VPN-Tunnels, unterstützt X.509 Zerifikate, 2 RJ45 Ports, USB Port, 1 digitaler Eingang, 1 digitaler Ausgang, 2 A, einpolig, Module Supply 24 V DC 0,32 A, Periphery Supply 24 V DC 2 A, integrierter Webserver, unterstützt sichere Authentifizierung und Kommunikation nur mit Kleinsteuerungen PNOZmulti (für SPS-Steuerungen 'PCOM sec br2' verwenden).

Zubehör Vergleichen Download

PCOM sec br2

PCOM, SecurityBridge, VPN-Server zum Aufbau eines VPN-Tunnels, unterstützt X.509 Zerifikate, 2 RJ45 Ports, USB Port, 1 digitaler Eingang, 1 digitaler Ausgang, 2 A, einpolig, Module Supply 24 V DC 0,32 A, Periphery Supply 24 V DC 2 A, integrierter Webserver, unterstützt sichere Authentifizierung und Kommunikation mit PSS 4000-Steuerungen und Kleinsteuerungen PNOZmulti.