Vergleichen 0
Videotutorials
Österreich | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

Produkte
Produktnummer
Bezeichnung
Optionen
Preis
Menge/Verfügbarkeit

PSSnet GW1 MOD-CAN

PSSnet, Gateway, Protokollumsetzter zwischen ModBus/TCP und CANopen, unterstützt CiA 301 V4.2.0, einsetzbar mit PSS-Steuerungen, PMI, PMCprimo, RJ45 Port, 9-poliger Sub-D Stiftstecker, Spannungsversorgung 24 V DC, Pufferung 20 ms.

Zubehör Vergleichen Download

PSSnet GW1 MOD-EtherCAT

PSSnet, Gateway, Standard, Protokollumsetzer zwischen Modbus/TCP Server und EtherCAT Slave, unterstützt CANopen over EtherCAT, einsetzbar mit PSS 3000, PSS 4000, PMI, PMCprimo und Fremdprodukten, Konfiguration mit Webserver, 1 RJ45 Port Modbus/TCP, 2 RJ45 Ports EtherCAT, Übertragungsraten 10/100 MBit/s, Autonegotiating, Datenlänge 512 Byte.