Vergleichen 0
Videotutorials
Österreich | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

I/O Net p - E/A-Module  - Technische Merkmale

Die I/O Net p-E/A-Module sind dezentrale Eingangsmodule, die Sicherheitsfunktionen direkt im Feld überwachen. Die Kommunikation zu der Auswerteeinheit erfolgt über eine sichere Datenverbindung.

Filter
Produkte
Produktnummer
Bezeichnung
Optionen
Preis
Menge/Verfügbarkeit

PDP67 F 8DI ION

Dezentrales Eingangsmodul für PNOZmulti, Schutzart IP67, Anschluss über Verbindungsmodul, 8 sichere digitale Eingänge, 8 Ausgänge konfigurierbar als Standard, Testtakt oder 24 V.

Zubehör Vergleichen Download

PDP67 F 8DI ION HP

Dezentrales Eingangsmodul für PNOZmulti, Schutzart IP67, Anschluss über Verbindungsmodul, 8 sichere digitale Eingänge, 8 Ausgänge konfigurierbar als Standard, Testtakt oder 24 V, separate Versorgung der Ausgänge.

Zubehör Vergleichen Download

PDP67 F 8DI ION VA

Dezentrales Eingangsmodul für PNOZmulti, Schutzart IP67, Anschluss über Verbindungsmodul, 8 sichere digitale Eingänge, 8 Ausgänge konfigurierbar als Standard, Testtakt oder 24 V, Edelstahlanschlüsse.

Zubehör Vergleichen Download

PDP67 F 8DI ION HP VA

Dezentrales Eingangsmodul für PNOZmulti, Schutzart IP67, Anschluss über Verbindungsmodul, 8 sichere digitale Eingänge, 8 Ausgänge konfigurierbar als Standard, Testtakt oder 24 V, zusätzliche Spannungsversorgung, Edelstahlanschlüsse.

Zubehör Vergleichen Download

PDP67 F 8DI ION PT

Dezentrales Eingangsmodul für PNOZmulti, Schutzart IP67, Anschluss über Verbindungsmodul, 8 sichere digitale Eingänge, 8 Ausgänge konfigurierbar als Standard, Testtakt oder 24 V, Kunststoffanschlüsse.