Vergleichen 0
Videotutorials
Österreich | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

PSSuniversal Tools

Konfigurationshilfe für das dezentrale E/A-System PSSuniversal

PSSuniversal Tools

Der PSSuniversal Assistant dient zur Auswahl der Module und zur Konfiguration des dezentralen E/A-Systems PSSuniversal. Durch das PSSuniversal Startup-Tool lässt sich das dezentrale E/A-System PSSuniversal schnell in Betrieb nehmen.

Erste Kabel- und Funktionstests können Sie schon durchführen, bevor die Anlage oder Maschine aufgebaut ist. Wenn Sie das Steuerungstool und das Feldbussystem in Betrieb nehmen, ist die gesamte Peripherie bereits getestet und funktionsfähig. Inbetriebnahmen können so unabhängig und parallel erfolgen – das reduziert Abhängigkeiten und den Zeitaufwand!

Ihre Vorteile auf einen Blick

  • schnelle und einfache Konfiguration und Inbetriebnahme des dezentralen E/A-Systems PSSuniversal
  • Funktionstest auch ohne angeschlossene Steuerung über USB-Schnittstelle möglich
  • Online-Hilfe verfügbar
  • optimale Usability
  • leistungsfähige und flexible Software für einfache Konfiguration

Merkmale des PSSuniversal Assistants

Merkmale des PSSuniversal Assistants
  • Auswahl und Konfiguration der PSSuniversal Module
  • integrierte Prüfung von Systemgrenzen
  • Ermittlung mechanischer Größen
  • Stücklistenerstellung
  • geeignet für Windows 7, 8 und 10
  • im Lieferumfang der Programmiersoftware ist die Steuerungssoftware PSS WIN-PRO enthalten

PSSuniversal Startup Tool

Das PSSuniversal Startup Tools führt einen unabhängigen Peripherietest des dezentralen E/A-Systems PSSuniversal vor der Inbetriebnahme der Feldbussysteme und Steuerung durch. Dabei findet ein Funktionstest der PSSuniversal Station ohne angeschlossene Steuerung über die integrierte USB_Schnittstelle statt. Zur Unterstützung der Schaltschrankbauer gibt es eine Zustandsanzeige der Eingänge zur Verdrahtungsprüfung. Das Startup Tool ist geeignet für Windows 7, 8 und 10.

PSSuniversal Startup Tool

Unser Produktspektrum: PSSuniversal Tools

PSSuniversal Tools Lizenzen

Von der Basis-Lizenz bis zur Projekt-Upgrade-Lizenz bieten wir Ihnen sechs verschiedene Lizenzmodelle an.

Download

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden