Die Kommunikationsmodule des Remote-I/O-Systems PSSuniversal 2 dienen als Kopfmodul zur Anbindung an ihre vorhandene Systemarchitektur. In Kombination mit den I/O-Modulen für PSSuniversal 2 erhalten Sie eine maßgeschneiderte Lösung für Ihre Peripherieerweiterung. Die ethernetbasierten Feldbusmodule werden über gängige industrielle Feldbusprotokolle an die übergeordnete Steuerung angebunden. Dabei wird zum Feldbusprotokoll immer auch das entsprechende Failsafe-Protokoll unterstützt.
PSSuniversal 2 – Kommunikationsmodule für Remote-I/O-Systeme
Die passende Lösung für Ihre Applikation

Ihre Vorteile auf einen Blick
- optimierte Handhabung bei Inbetriebnahme und Service
- punktgenaue Diagnose
- schnelle Fehlerlokalisierung und Fehlerbehebung
- Offenheit
Einfache Inbetriebnahme – die Merkmale im Überblick

- Adaption an PROFINET, Ethernet/IP und weitere durch Austausch des Kopfmodules
- sichere I/O-Module universell und identisch verwendbar für die unterschiedlichsten Sicherheitsprotokolle
- für Anwendungen bis SIL 3 gemäß IEC 61508 bzw. PL-e nach EN 13849 sowie für weitere internationale Normen ausgelegt
- einfache Konfiguration mit unserer Software PASconfig
Ideal abgestimmt auf Ihre Branchenanwendung
Unser Produktspektrum: PSSuniversal 2 – Kommunikationsmodule
Download
Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden
Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Modecenterstraße 14
1030 Wien
Österreich
Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: pilz@pilz.at
Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: techsupport@pilz.at