text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
18 Produkte gefunden
PSS u2 ES 8DOD 0.5A
328401
PSS u2, Elektronikmodul, Standard, 8 Ausgänge, Halbleiter, 0,5 A, einpolig, plusschaltend, kurzschlussfest, überlastsich ...

Auf Anfrage
PSS u2 ES 4IOL
328770
PSS u2, Elektronikmodul, Standard, Kommunikation, 4 IO-Link Master, 3 Modi, IO-Link-Modus, Revision v1.1, Leitungslänge ...

Auf Anfrage
PSS u2 ES 16DI
328303
PSS u2, Elektronikmodul, Standard, 16 Eingänge, Impulsverlängerung, 24 V DC mit zusätzlichem Spannungsverteilungsmodul, ...

Auf Anfrage
PSS u2 ES 4DID
328310
PSS u2, Elektronikmodul, Standard, 4 Eingänge, Impulsverlängerung, Ausgänge 24 V DC 0,25 A, kurzschlussfest, überlastsic ...

Auf Anfrage
PSS u2 ES 8DID
328311
PSS u2, Elektronikmodul, Standard, 8 Eingänge, Impulsverlängerung, Ausgänge 24 V DC 0,25 A, kurzschlussfest, überlastsic ...

Auf Anfrage
PSS u2 ES 8DI
328301
PSS u2, Elektronikmodul, Standard, 8 Eingänge, Impulsverlängerung, 24 V DC mit zusätzlichem Spannungsverteilungsmodul, 1 ...

Auf Anfrage
PSS u2 ES 4DI
328300
PSS u2, Elektronikmodul, Standard, 4 Eingänge, Impulsverlängerung, Ausgänge mit 24 V DC, 1-reihig, Klemmenblock PSS u2 T ...

Auf Anfrage
PSS u2 ES 4AO U/I
328551
PSS u2, Elektronikmodul, Standard, 4 Ausgänge, 2 Spannungsbereiche, -12 - 12 V, -10 - 10 V, mit Kurzschlusserkennung, 2 ...

Auf Anfrage
PSS u2 ES 4DOD 2A
328410
PSS u2, Elektronikmodul, Standard, 4 Ausgänge, Halbleiter, 2 A, einpolig, plusschaltend, kurzschlussfest, überlastsicher ...

Auf Anfrage
PSS u2 ES 4DO R 8A
328420
PSS u2, Elektronikmodul, Standard, 4 Ausgänge, Relaiskontakte, Schließer, zum Schalten von ohmschen und induktiven Laste ...

Auf Anfrage
PSS u2 ES 4AI I
328520
PSS u2, Elektronikmodul, Standard, 4 Eingänge, Strom -0,1 - 25,6 mA, zweipolig, Differenzeingang, Auflösung 15 Bit, Stro ...

Auf Anfrage
PSS u2 ES 4AI U
328500
PSS u2, Elektronikmodul, Standard, 4 Eingänge, Spannung, 3 Messbereiche: -12,8 - 12,8 V, -6,4 - 6,4 V, -3,2 - 3,2 V, zwe ...

Auf Anfrage
PSS u2 ES 4DO SR 0.5A
328421
PSS u2, Elektronikmodul, Standard, 4 Ausgänge, Relaiskontakte, Wechsler, zum Schalten von Signal- Kleinspannungen, poten ...

Auf Anfrage
PSS u2 ES 4DOD 0.5A
328400
PSS u2, Elektronikmodul, Standard, 4 Ausgänge, Halbleiter, 0,5 A, einpolig, plusschaltend, kurzschlussfest, überlastsich ...

Auf Anfrage
PSS u2 ES 16DOD 0.5A
328402
PSS u2, Elektronikmodul, Standard, 16 Ausgänge, Halbleiter, 0,5 A, einpolig, plusschaltend, kurzschlussfest, überlastsic ...

Auf Anfrage
PSS u2 ES 8DI NPN
328206
PSS u2, Elektronikmodul, Standard, 8 Eingänge, NPN-Funktion vom Typ 3 nach IEC 61131-2, Impulsverlängerung, 0 V DC mit z ...

Auf Anfrage
PSS u2 ES 6DI 120V AC
328308
PSS u2, Elektronikmodul, Standard, 6 Eingänge, Typ 3 nach IEC 61131-2 120 V AC, Schutzcodierung PSS u2 A CE T für Klemme ...

Auf Anfrage
PSS u2 ES 4AI RTD/TC
328540
PSS u2, Elektronikmodul, Standard, 4 Eingänge, Widerstandsthermometer (RTD) Pt10, Pt50, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Pt1 ...

Auf Anfrage

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen