Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
PSS u2, Elektronikmodul, Standard, 8 Ausgänge, Halbleiter, 0,5 A,
einpolig, plusschaltend, kurzschlussfest, überlastsich ...
Auf Anfrage
PSS u2, Elektronikmodul, Standard, Kommunikation, 4 IO-Link Master, 3
Modi, IO-Link-Modus, Revision v1.1, Leitungslänge ...
Auf Anfrage
PSS u2, Elektronikmodul, Standard, 16 Eingänge, Impulsverlängerung, 24 V
DC mit zusätzlichem Spannungsverteilungsmodul, ...
Auf Anfrage
PSS u2, Elektronikmodul, Standard, 4 Eingänge, Impulsverlängerung,
Ausgänge 24 V DC 0,25 A, kurzschlussfest, überlastsic ...
Auf Anfrage
PSS u2, Elektronikmodul, Standard, 8 Eingänge, Impulsverlängerung,
Ausgänge 24 V DC 0,25 A, kurzschlussfest, überlastsic ...
Auf Anfrage
PSS u2, Elektronikmodul, Standard, 8 Eingänge, Impulsverlängerung, 24 V
DC mit zusätzlichem Spannungsverteilungsmodul, 1 ...
Auf Anfrage
PSS u2, Elektronikmodul, Standard, 4 Eingänge, Impulsverlängerung,
Ausgänge mit 24 V DC, 1-reihig, Klemmenblock PSS u2 T ...
Auf Anfrage
PSS u2, Elektronikmodul, Standard, 4 Ausgänge, 2 Spannungsbereiche, -12
- 12 V, -10 - 10 V, mit Kurzschlusserkennung, 2 ...
Auf Anfrage
PSS u2, Elektronikmodul, Standard, 4 Ausgänge, Halbleiter, 2 A,
einpolig, plusschaltend, kurzschlussfest, überlastsicher ...
Auf Anfrage
PSS u2, Elektronikmodul, Standard, 4 Ausgänge, Relaiskontakte,
Schließer, zum Schalten von ohmschen und induktiven Laste ...
Auf Anfrage
PSS u2, Elektronikmodul, Standard, 4 Eingänge, Strom -0,1 - 25,6 mA,
zweipolig, Differenzeingang, Auflösung 15 Bit, Stro ...
Auf Anfrage
PSS u2, Elektronikmodul, Standard, 4 Eingänge, Spannung, 3 Messbereiche:
-12,8 - 12,8 V, -6,4 - 6,4 V, -3,2 - 3,2 V, zwe ...
Auf Anfrage
PSS u2, Elektronikmodul, Standard, 4 Ausgänge, Relaiskontakte, Wechsler,
zum Schalten von Signal- Kleinspannungen, poten ...
Auf Anfrage
PSS u2, Elektronikmodul, Standard, 4 Ausgänge, Halbleiter, 0,5 A,
einpolig, plusschaltend, kurzschlussfest, überlastsich ...
Auf Anfrage
PSS u2, Elektronikmodul, Standard, 16 Ausgänge, Halbleiter, 0,5 A,
einpolig, plusschaltend, kurzschlussfest, überlastsic ...
Auf Anfrage
PSS u2, Elektronikmodul, Standard, 8 Eingänge, NPN-Funktion vom Typ 3
nach IEC 61131-2, Impulsverlängerung, 0 V DC mit z ...
Auf Anfrage
PSS u2, Elektronikmodul, Standard, 6 Eingänge, Typ 3 nach IEC 61131-2
120 V AC, Schutzcodierung PSS u2 A CE T für Klemme ...
Auf Anfrage
PSS u2, Elektronikmodul, Standard, 4 Eingänge, Widerstandsthermometer
(RTD) Pt10, Pt50, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Pt1 ...
Auf Anfrage
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen