38 Produkte gefunden
PSSu E F 2DO 2
312215
PSSu, Elektronikmodul, Failsafe, digitale Ein- und Ausgänge, 2 Ausgänge, 2 A, einpolig, plusschaltend, kurzschlussfest, ...

Auf Anfrage
PSSu E F DI OZ 2
312220
PSSu, Elektronikmodul, Failsafe, digitale Ein- und Ausgänge, 1 Eingang, 1 Testtaktausgang 0,25 A, 1 Ausgang, 2 A, zweipo ...

Auf Anfrage
PSSu E F 4DI
312200
PSSu, Elektronikmodul, Failsafe, digitale Ein- und Ausgänge, 4 Eingänge, 2 Testtaktausgänge 0,25 A

Auf Anfrage
PSSu E F AI U
312265
PSSu, Elektronikmodul, Failsafe, analoge Ein- und Ausgänge, 1 Eingang, - 10,24 - 10,23 V, zweipolig, Differenzeingang, A ...

Auf Anfrage
PSSu E F BSW
312230
PSSu, Elektronikmodul, Failsafe, Spannungsversorgung, Einspeisung Peripherie Supply 24 V DC 8 A, Einspeisung C-Schiene, ...

Auf Anfrage
PSSu E F 2DOR 8
312225
PSSu, Elektronikmodul, Failsafe, digitale Ein- und Ausgänge, 2 Ausgänge, Relaiskontakte, 8 A, Schließer, potentialfrei.

Auf Anfrage
PSSu E F AI I
312260
PSSu, Elektronikmodul, Failsafe, analoge Ein- und Ausgänge, 1 Eingang, 0 - 25,59 mA, zweipolig, Differenzeingang, Auflös ...

Auf Anfrage
PSSu E F 4DO 0.5
312210
PSSu, Elektronikmodul, Failsafe, digitale Ein- und Ausgänge, 4 Ausgänge, 0,5 A, einpolig, plusschaltend, kurzschlussfest ...

Auf Anfrage
PSSu E F DI OZ 2-T
314220
PSSu, Elektronikmodul, Failsafe, digitale Ein- und Ausgänge, 1 Eingang, 1 Testtaktausgang 0,25 A, 1 Ausgang, 2 A, zweipo ...

Auf Anfrage
PSSu E F 4DO 0.5-T
314210
PSSu, Elektronikmodul, Failsafe, digitale Ein- und Ausgänge, 4 Ausgänge, 0,5 A, einpolig, plusschaltend, kurzschlussfest ...

Auf Anfrage
PSSu E F AI I-T
314260
PSSu, Elektronikmodul, Failsafe, analoge Ein- und Ausgänge, 1 Eingang, 0 - 25,59 mA, zweipolig, Differenzeingang, Auflös ...

Auf Anfrage
PSSu E F AI U-T
314265
PSSu, Elektronikmodul, Failsafe, analoge Ein- und Ausgänge, 1 Eingang, - 10,24 - 10,23 V, zweipolig, Differenzeingang, A ...

Auf Anfrage
PSSu E F BSW-T
314230
PSSu, Elektronikmodul, Failsafe, Spannungsversorgung, Einspeisung Peripherie Supply 24 V DC 8 A, Einspeisung C-Schiene, ...

Auf Anfrage
PSSu E F 4DI-T
314200
PSSu, Elektronikmodul, Failsafe, digitale Ein- und Ausgänge, 4 Eingänge, 2 Testtaktausgänge 0,25 A, für erhöhte Umweltan ...

Auf Anfrage
PSSu E F 2DO 2-T
314215
PSSu, Elektronikmodul, Failsafe, digitale Ein- und Ausgänge, 2 Ausgänge, 2 A, einpolig, plusschaltend, kurzschlussfest, ...

Auf Anfrage
PSSu E F 2DOR 8-T
314225
PSSu, Elektronikmodul, Failsafe, digitale Ein- und Ausgänge, 2 Ausgänge, Relaiskontakte, 8 A, Schließer, potentialfrei, ...

Auf Anfrage
PSSu E F INC
312280
PSSu, Elektronikmodul, Failsafe, Zähler, 2 Betriebsarten, konfigurierbar, 1 Eingang, Inkrementalgeber, Differenzsignal R ...

Auf Anfrage
PSSu E F ABS SSI
312275
PSSu, Elektronikmodul, Failsafe, Zähler, 1 Eingang, Absolutwertgeber SSI-Encoder, Differenzsignal RS422, Auflösung 32 Bi ...

Auf Anfrage
PSSu E AI SHT1
312261
PSSu, Elektronikmodul, Passiv, analoge Ein- und Ausgänge, 1 Eingang, Strombereich 0 - 0,6 A, einpolig, massebezogen, 2 A ...

Auf Anfrage
PSSu E AI SHT1-T
314261
PSSu, Elektronikmodul, Passiv, analoge Ein- und Ausgänge, 1 Eingang, Strombereich 0 - 0,6 A, einpolig, massebezogen, 2 A ...