Vergleichen 0
Videotutorials
Österreich | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

PSSuniversal - Stromversorgungsmodule - Technische Merkmale

PSSuniversal Stromversorgungsmodule werden für die interne Stromversorgung und die Bildung unterschiedlicher Potenzialgruppen genutzt.

Filter
Produkte
Produktnummer
Bezeichnung
Optionen
Preis
Menge/Verfügbarkeit

PSSu E F PS-P

PSSu, Elektronikmodul, Failsafe, Spannungsversorgung, Einspeisung Peripherie Supply 24 V DC 10 A, Einspeisung C-Schiene 10 A.

Zubehör Vergleichen Download

PSSu E F PS

PSSu, Elektronikmodul, Failsafe, Stromversorgung, Module Supply 1,5 A, Periphery Supply 10 A, C-Schiene 10 A, Potentialtrennung.

Zubehör Vergleichen Download

PSSu E F PS1

PSSu, Elektronikmodul, Failsafe, Spannungsversorgung, Einspeisung Module Supply 24 V DC 2 A, Einspeisung Peripherie Supply 24 V DC 10 A, Einspeisung C-Schiene 10 A.

Zubehör Vergleichen Download

PSSu E PD

PSSu, Elektronikmodul, Passiv, Spannungsverteilung, Anschluss Peripherie Supply 24 V DC 10 A, Anschluss C-Schiene.

Zubehör Vergleichen Download

PSSu E PD1

PSSu, Elektronikmodul, Passiv, Spannungsverteilung, Anschluss 4 Spannungspotentiale, galvanisch getrennt, Anschluss C-Schiene.

Zubehör Vergleichen Download

PSSu E PS-P 5V

PSSu, Elektronikmodul, Passiv, Spannungsverteilung, Netzteil, Primär 24 V DC 0,5 A, Sekundär 5 V DC 2 A, Dauerleistung 10 W, kurzschlussfest, überlastsicher, galvanisch getrennt.

Zubehör Vergleichen Download

PSSu E PS-P +/-10V

PSSu, Elektronikmodul, Passiv, Spannungsverteilung, Netzteil, Primär 24 V DC 0,5 A, Sekundär 10 V DC 1 A, Sekundär -10 V DC 0,5 A, Dauerleistung 10 W, kurzschlussfest, überlastsicher, galvanisch getrennt.

Zubehör Vergleichen Download

PSSu E PS-P +/-15V

PSSu, Elektronikmodul, Passiv, Spannungsverteilung, Netzteil, Primär 24 V DC 0,5 A, Sekundär 15 V DC 0,6 A, Sekundär -15 V DC 0,3 A, Dauerleistung 10 W, kurzschlussfest, überlastsicher, galvanisch getrennt.

Zubehör Vergleichen Download

PSSu E F PS-P-T

PSSu, Elektronikmodul, Failsafe, Spannungsversorgung, Einspeisung Peripherie Supply 24 V DC 10 A, Einspeisung C-Schiene 10 A, für erhöhte Umweltanforderungen.

Zubehör Vergleichen Download

PSSu E F PS-T

PSSu, Elektronikmodul, Failsafe, Spannungsversorgung, Einspeisung Module Supply 24 V DC 1,5 A, Einspeisung Peripherie Supply 24 V DC 10 A, Einspeisung C-Schiene 10 A, für erhöhte Umweltanforderungen.

Zubehör Vergleichen Download

PSSu E F PS1-T

PSSu, Elektronikmodul, Failsafe, Spannungsversorgung, Einspeisung Module Supply 24 V DC 2 A, Einspeisung Peripherie Supply 24 V DC 10 A, Einspeisung C-Schiene 10 A, für erhöhte Umweltanforderungen.

Zubehör Vergleichen Download

PSSu E PD-T

PSSu, Elektronikmodul, Passiv, Spannungsverteilung, Anschluss Peripherie Supply 24 V DC 10 A, Anschluss C-Schiene, für erhöhte Umweltanforderungen.

Zubehör Vergleichen Download

PSSu E PD1-T

PSSu, Elektronikmodul, Passiv, Spannungsverteilung, Anschluss 4 Spannungspotentiale, galvanisch getrennt, Anschluss C-Schiene, für erhöhte Umweltanforderungen.

Zubehör Vergleichen Download

PSSu E F PS2

PSSu, Elektronikmodul, Failsafe, Spannungsversorgung, Einspeisung Module Supply 24 V DC 1 A gepuffert (20 ms), Einspeisung Peripherie Supply 24 V DC 10 A, Einspeisung C-Schiene 10 A.

Zubehör Vergleichen Download

PSSu E F PS2-R

PSSu, Elektronikmodul, Failsafe, Spannungsversorgung, Einspeisung Module Supply 24 V DC 1 A gepuffert (20 ms), Einspeisung Peripherie Supply 24 V DC 10 A, Einspeisung C-Schiene 10 A, für Bahnanwendungen.

Zubehör Vergleichen Download

PSSu E F PS-P-R

PSSu, Elektronikmodul, Failsafe, Spannungsversorgung, Einspeisung Peripherie Supply 24 V DC 10 A, Einspeisung C-Schiene 10 A, für Bahnanwendungen.

Zubehör Vergleichen Download

PSSu E F PS2-T

PSSu, Elektronikmodul, Failsafe, Spannungsversorgung, Einspeisung Module Supply 24 V DC 1 A gepuffert (20 ms), Einspeisung Peripherie Supply 24 V DC 10 A, Einspeisung C-Schiene 10 A, für erhöhte Umweltanforderungen.