text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
  • 1(current)
  • 2
  • 3
76 Produkte gefunden
PSSu A CE "P" grey (10 pcs.)
312938
PSSu, Codierungselemente für ST I/O- und Basismodul, grau, Codierung P, VPE 10 Stück, verpackt in wiederverschließbarem ...

Auf Anfrage
PSSu A CE "E" grey (10 pcs.)
312927
PSSu, Codierungselemente für ST I/O- und Basismodul, grau, Codierung E, VPE 10 Stück, verpackt in wiederverschließbarem ...

Auf Anfrage
PSSu A USB-CAB05
312993
PSSu, USB-Kabel, Länge 5 m.

Auf Anfrage
PSSu A LA4 (10x50 pcs.)
312962
PSSu, Klemmenbezeichnungsschilder für Basismodule (dekafix), beschriftet mit Zahlen 151..200, VPE 10x 50 Klemmenbezeichn ...

Auf Anfrage
PSSu A LA2 ( 10x50 pcs.)
312960
PSSu, Klemmenbezeichnungsschilder für Basismodule (dekafix), beschriftet mit Zahlen 51..100, VPE 10x 50 Klemmenbezeichnu ...

Auf Anfrage
PSSu A USB-CAB03
312992
PSSu, USB-Kabel, Länge 3 m.

Auf Anfrage
PSSu A ME3 (10x6 pcs.)
312953
PSSu, Markierer für Potentiale im Basismodul, schwarz, VPE 10x 6 Stück, verpackt in wiederverschließbarem Polybeutel mit ...

Auf Anfrage
PSSu A ME6 (10x6 pcs.)
312956
PSSu, Markierer für Potentiale im Basismodul, grün/gelb, VPE 10x 6 Stück, verpackt in wiederverschließbarem Polybeutel m ...

Auf Anfrage
PSSu A ME4 (10x6 pcs.)
312954
PSSu, Markierer für Potentiale im Basismodul, braun, VPE 10x 6 Stück, verpackt in wiederverschließbarem Polybeutel mit K ...

Auf Anfrage
PSSu A EC XB
312969
PSSu, Abschlussplatte ohne integriertem Abschlusswiderstand. Nur für Basis-Station PSSu XB F-T!

Auf Anfrage
PSSu A LA1 (10x50 pcs.)
312959
PSSu, Klemmenbezeichnungsschilder für Basismodule (dekafix), beschriftet mit Zahlen 1..50, VPE 10x 50 Klemmenbezeichnung ...

Auf Anfrage
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, Laser bedruckbare Beschriftungsstreifen für PSSu/PSS4000 Kopf-, Elektronik- und Kompaktmodule OHNE TRENNLINIE, VPE ...

Auf Anfrage
PSSu A ME5 (10x6 pcs.)
312955
PSSu, Markierer für Potentiale im Basismodul, rot/blau, VPE 10x 6 Stück, verpackt in wiederverschließbarem Polybeutel mi ...

Auf Anfrage
PSSu A SH S (10 pcs.)
312963
PSSu, Schirmklemme für Basismodule mit Schraubanschluss, VPE 10 Stück, verpackt in neutralem Karton mit Kennzeichnungsau ...

Auf Anfrage
PSSu A LA3 (10x50 pcs.)
312961
PSSu, Klemmenbezeichnungsschilder für Basismodule (dekafix), beschriftet mit Zahlen 101..150, VPE 10x 50 Klemmenbezeichn ...

Auf Anfrage
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, Laser bedruckbare Beschriftungsstreifen für PSSu/PSS4000 Kopf-, Elektronik- und Kompaktmodule MIT TRENNLINIE, VPE ...

Auf Anfrage
PSSu A ME7 (10x6 pcs.)
312957
PSSu, Markierer für Potentiale im Basismodul, weiß, VPE 10x 6 Stück, verpackt in wiederverschließbarem Polybeutel mit Ke ...

Auf Anfrage
PSSu XR F -T
314093
PSSu, Remote-Station, Failsafe und Standard, Erweiterungsmodul für kabelbasierte Modulbusverlängerung für FS- und ST-Dat ...

Auf Anfrage
PSSu A RJ45-CAB 1.5M
314094
PSSu, Verbindungskabel des Modulbusses zwischen Basis- und Remote- Station, A RJ45-CAB, 1,5 m.

Auf Anfrage
PSSu XB F -T
314092
PSSu, Basis-Station, Failsafe und Standard, Erweiterungsmodul für kabelbasierte Modulbusverlängerung für FS- und ST-Date ...

Auf Anfrage
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen