Vergleichen 0
Videotutorials
Österreich | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

PSSuniversal PLC Steuerung - Technische Merkmale

An die Controller PSSuniversal PLC können bis zu 64 E/A-Module angeschlossen werden. Programmierbar sind die Steuerungssysteme mit Editoren nach EN/IEC 61131-3 und mit dem grafischen Programm-Editor PASmulti.

Filter
Produkte
Produktnummer
Bezeichnung
Optionen
Preis
Menge/Verfügbarkeit

PSSu H PLC1 FS SN SD

PSSu, Kopfmodul, Steuerungssystem PSSu PLC, Failsafe und Standard, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45 Ports, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, EtherNet/IP Adapter, PROFINET IO DEVICE, SD-Karte.

Zubehör Vergleichen Download

PSSu H PLC1 FS DP SN SD

PSSu, Kopfmodul, Steuerungssystem PSSu PLC, Failsafe und Standard, PL e, SIL CL 3, 1 SUB-D-Buchsenstecker 9-polig, PROFIBUS-DP Slave, Übertragungsraten 9,6 kBit/s - 12 MBit/s, 1 RJ45 Port, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, SD-Karte.

Zubehör Vergleichen Download

PSSu H PLC1 FS SN SD-T

PSSu, Kopfmodul, Steuerungssystem PSSu PLC, Failsafe und Standard, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45 Ports, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, EtherNet/IP Adapter, PROFINET IO DEVICE, SD-Karte, für erhöhte Umweltanforderungen.

Zubehör Vergleichen Download

PSSu H PLC1 FS SN SD-R

PSSu, Kopfmodul, Steuerungssystem PSSu PLC, Failsafe und Standard, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45 Ports, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, EtherNet/IP Adapter, PROFINET IO DEVICE, SD-Karte, für Bahnanwendungen.

Zubehör Vergleichen Download

PSSu H PLC2 FS SN SD

Kopfmodul, SafetyNET p, SD-Karte, PL e, SIL CL3

Zubehör Vergleichen Download

PSSu H PLC2 FS SN SD-T

PSSu, Kopfmodul mit erhöhter Performance, Steuerungssystem PSSu PLC, Failsafe und Standard, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45 Ports, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, EtherNet/IP Adapter, PROFINET IO DEVICE, keine SD-Karte im Lieferumfang enthalten, für erhöhte Umweltanforderungen.

Vergleichen Download

PSSu H PLC1 FS SN SD M12-R

PSSu, Kopfmodul, Steuerungssystem PSSu PLC, Failsafe und Standard, PL e, SIL CL 3, 2 M12 Buchsenstecker 4-polig D-codiert, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, EtherNet/IP Adapter, PROFINET IO DEVICE, SD-Karte, M12 Buchsenstecker, für Bahnanwendungen.

Vergleichen Download

PSSu H PLC1 FS SN SD M12-T

PSSu, Kopfmodul, Steuerungssystem PSSu PLC, Failsafe und Standard, PL e, SIL CL 3, 2 M12 Buchsenstecker 4-polig D-codiert, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, EtherNet/IP Adapter, PROFINET IO DEVICE, SD-Karte, M12 Buchsenstecker, für erhöhte Umweltanforderungen.